Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Volume flow:
±3% o.r. for DN15
±2% o.r. for DN25 to 200
±2% o.r. above DN200 -
Measuring range
0.3 to 10 m/s (1 to 33 ft/s)
-
Medium temperature range
-20 to +80°C (-4 to +176 °F)
0 to +130°C (32 to +265 °F) option -
Max. process pressure
N/A
-
Wetted materials
Clamp on system:
Sensor holder 1.4308/CF-8
Sensor housing 1.4301/304
Strapping bands 1.4301/304
Toepassingsgebied
De Prosonic Flow W clamp-on-sensor is speciaal ontworpen voor water- en afvalwatertoepassingen. In combinatie met de kostenefficiënte Prosonic Flow 91 transmitter met drukknoppen is de Prosonic Flow 91W ideaal voor flowbewaking in de waterindustrie.
Het meetprincipe wordt niet beïnvloed door druk, dichtheid, temperatuur, geleidbaarheid en viscositeit
Clamp-on-flowmeting van proceswater, zout water, gedemineraliseerd water, drink- & afvalwater.
Eigenschappen instrument:
Mediumtemperatuur: –20 tot +80 °C (-4 tot +176 °F)
Beschermingsklasse IP68 (behuizing type 6P) voor pijpleidingen onder water
Bestand tegen trillingen en schokken volgens IEC 68-2-6
Aluminium procestransmitterbehuizing
2-regelig display met drukknoppen
HART
Voordelen
Lage investeringskosten – kostenefficiëntie neemt toe met pijpdiameter (tot DN 4000)
Langdurig stabiel signaal - onderhoudsvrije permanente montage van buitenaf met koppelpads
Procestransparantie – geschikt voor diagnose
Economische transmitter – ontworpen voor eenvoudige toepassingen
Snelle en betrouwbare inbedrijfstelling – Quick Setup-menu voor installatie
Automatisch herstel van gegevens voor onderhoud
Video's
-
Het ultrasoon flowmeetprincipe
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
Meetprincipe
Ultrasonic flow
-
Product headline
Device with automatic frequency scan for maximum measuring performance and cost-effective transmitter.
Clamp-on flow measurement of process water, salt water, demineralized water, drinking & wastewater. -
Sensor features
Low capital investment – cost-effectiveness increases with pipe diameter (up to DN 4000/156"). Long-term stable signal – maintenance-free permanent mounting from outside with coupling pads. Process transparency – diagnostic capability.
Medium temperature: –20 to +80 °C (-4 to +176 °F). Degree of protection IP68 (Type 6P enclosure) for pipes under water. Shock and vibration resistance according to IEC 68-2-6. -
Transmitter features
Economical transmitter – designed for easy applications. Fast and reliable commissioning – Quick Setup menu for installation. Automatic recovery of data for servicing.
Aluminium field transmitter housing. 2-line display with push buttons. HART. -
Nominal diameter range
Single channel, 1 or 2 paths : DN15 to 2000 (1/2 to 80")
-
Wetted materials
Clamp on system:
Sensor holder 1.4308/CF-8
Sensor housing 1.4301/304
Strapping bands 1.4301/304 -
Measured variables
Volume flow, sound velocity, flow velocity, signal strength, totalizer
-
Max. meetfout
Volume flow:
±3% o.r. for DN15
±2% o.r. for DN25 to 200
±2% o.r. above DN200 -
Measuring range
0.3 to 10 m/s (1 to 33 ft/s)
-
Max. process pressure
N/A
-
Medium temperature range
-20 to +80°C (-4 to +176 °F)
0 to +130°C (32 to +265 °F) option -
Ambient temperature range
-20 to +60 °C (-4 to +140 °F)
-
Sensor housing material
N/A
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated
-
Degree of protection
IP67, type 4X for transmitter
IP67 type 4X for sensors
IP68 type 6P for sensors (option). IP67 NEMA 4X -
Display/Operation
2 lines backlit display with 3 push button
-
Outputs
1x 4-20 mA HART (active)
1x Pulse/frequency/switch output (passive) -
Inputs
N/A
-
Digital communication
HART
-
Power supply
AC 85 to 250 V
20 to 28 V
DC 11 to 40 V -
Hazardous area approvals
Non hazardous area
FM, CSA -
Other approvals and certificates
Flowmeter verification for DN15, 25, 40, 50 & 100 only
EAC marking -
Product safety
CE, C-Tick, EAC marking
-
Metrological approvals and certificates
Flowmeter verification for DN15, 25, 40, 50 & 100 only
Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten