Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Afbeelding van Vortex-flowmeter Proline Prowirl  F 200 / 7F2C voor utiliteiten

Proline Prowirl F 200
Vortex-flowmeter

Veelzijdige flowmeter met detectie van natte stoom en hoogste nauwkeurigheid

7F2C
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Volume flow (liquid): ±0.75 %
    Volume flow (optional): ±0.65 %
    Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
    Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
    Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
    Mass flow (liquid): ±0.85%

  • Measuring range

    Liquid: 0.076 to 2100 m³/h (0.045 to 1300 ft³/min)
    depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Steam, gas: 0.39 to 28000 m³/h (0.23 to 17000 ft³/min)
    depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Medium temperature range

    Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
    High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600, 20K

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4408 (C3FM); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602

Toepassingsgebied

Prowirl F is de multivariabele flowmeter met inline natte-stoommeting. De kalibratie-optie PremiumCal garandeert een uitstekende meetnauwkeurigheid en optimale beschikbaarheid van de installatie bij lage flows van gas, stoom en vloeistoffen. Dankzij de echte lusgevoede technologie zorgt de Prowirl F 200 voor een kosteneffectieve en naadloze integratie in bestaande infrastructuren. Deze biedt maximale operationele veiligheid in gevaarlijke omgevingen. Heartbeat Technology waarborgt te allen tijde de procesveiligheid.

  • Gewenst meetprincipe voor natte/verzadigde/oververhitte stoom, gassen & vloeistoffen (ook cryogeen)

  • Geschikt voor een breed scala aan toepassingen; optimaal voor stoomtoepassingen.

Eigenschappen instrument

  • Natte-stoommogelijkheden voor DN 25 tot 300 (1 tot 12")

  • Flexibele plaatsing van de drukcel

  • Industrieel sifonontwerp voor drukmeting

  • Displaymodule met gegevensoverdrachtsfunctie

  • Robuuste behuizing met twee compartimenten

  • Veiligheid voor de installatie: wereldwijde goedkeuringen (SIL, Haz. area)

Voordelen

  • Eenvoudig energiemanagement – geïntegreerde temperatuur- en drukmeting voor stoom en gas

  • Ruimtebesparend ontwerp – inlaatlengtecompensatie

  • Gelijke nauwkeurigheid tot Re 10 000 – uiterst lineair Vortex-meterlichaam

  • Langdurige stabiliteit – robuuste capacitieve sensor zonder afwijking

  • Handige instrumentbedrading – gescheiden aansluitcompartiment

  • Veilige bediening – geen noodzaak om het instrument te openen dankzij display met aanraakbediening en achtergrondverlichting

  • Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology

Video's

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentatie door Heartbeat Technology

    U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products