
Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
-
Measuring range
9 dm³/min to 282 m³/h (2.5 gal/min to 1250 gal/min)
-
Medium temperature range
Liner material polyamide: 0 to +60°C (+32 to +140°F)
-
Max. process pressure
PN 16, Class 150, 10K
-
Wetted materials
Liner material polyamide: 0 to +60°C (+32 to +140°F)
Electrodes: 1.4435 (316L)
Toepassingsgebied
De waferflowmeterPromag D is ontworpen voor alle watertoepassingen waar de ruimte beperkt is. Met zijn eenvoudige hard- en softwareontwerp vergemakkelijkt de Promag D 10 elke stap in zijn levenscyclus, van engineering tot onderhoud, met de gebruikelijke kwaliteit van Endress+Hauser. Bovendien garandeert de Heartbeat Technology betrouwbare metingen en verificaties volgens de regels.
Het bidirectionele meetprincipe wordt nagenoeg niet beïnvloed door druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit.
Voor watertoepassingen; ideaal voor plekken waar de ruimte beperkt is en voor kunststof leidingen
Eigenschappen instrument
Korte inbouwlengte en laag gewicht
Geïntegreerde aardschijven van roestvrij staal
Internationale goedkeuringen voor drinkwater
Systeemintegratie met HART, Modbus RS485
Eenvoudige bediening via app en optioneel display
Voordelen
Eenvoudige, snelle centrering van de sensor – innovatieve behuizing
Energiebesparende flowmeting – geen drukverlies door vernauwing van de doorsnede
Onderhoudsvrij – geen bewegende onderdelen
Optimale gebruiksvriendelijkheid – bediening via mobiele apparaten en SmartBlue-app of via display met aanraakscherm
Eenvoudige, tijdsbesparende inbedrijfstelling – geleide parametrering vooraf en in het veld
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
Lean selectie
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag D 10
Franse versie - 08/2021
Débitmètre électromagnétique Modbus RS485
EN NL 03/10/202201/08/2021Taal:
French
Versie:
01/08/2021
Bestandsgrootte:
3.7 MB
Bestandsnaam:
BA02077DFR_0121.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promag 10
Engelse versie - 10/2022
Electromagnetic flowmeter HART
EN NL 03/10/202201/07/2021Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
GP01157DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Proline Promag D 10
Electromagnetic flowmeter
EN NL 03/10/202201/08/2021Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
3.6 MB
Bestandsnaam:
TI01603DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag D 10
Electromagnetic flowmeter Modbus RS485
EN NL 03/10/202201/08/2021Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
BA02077DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag D 10
Electromagnetic flowmeter HART
EN NL 03/10/202201/08/2021Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
4.4 MB
Bestandsnaam:
BA02076DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter HART
EN NL 03/10/202201/07/2021Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
GP01157DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter Modbus RS485
EN NL 03/10/202201/07/2021Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
GP01158DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Proline Promag D
Elektromagnetische sensor
EN NL 01/08/202114/03/2017Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2021
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
KA01264DNL_0221-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Flowmeter Proline 10
HART transmitter met elektromagnetische sensor
EN NL 03/10/202201/07/2021Taal:
Nederlands
Versie:
01/07/2021
Bestandsgrootte:
3.2 MB
Bestandsnaam:
KA01497DNL_0221-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Flowmeter Proline 10
Modbus RS485 transmitter met elektromagnetische sensor
EN NL 03/10/202201/08/202101/07/2021Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2021
Bestandsgrootte:
2.6 MB
Bestandsnaam:
KA01499DNL_0221-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacing the electronic parts, non Ex/Zone 2/Div.2/Ex db/Zone1/Div.1
Proline 10
EN NL 03/10/202204/04/202201/05/2021Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
EA01343DA2_0322-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacing the Sensor
Promag 10
EN NL 03/10/202204/04/202220/08/2021Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
942.5 KB
Bestandsnaam:
EA01353DA2_0322-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacing the transmitter, Ex db eb
Proline 10
EN NL 04/04/202220/08/2021Taal:
Engels
Versie:
04/04/2022
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
EA01371DA2_0222-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Alteration of the display module
Proline 10
EN NL 03/10/202201/04/2022Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
838.7 KB
Bestandsnaam:
EA01362DA2_0222-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacing the electronics parts Exde
Proline 10
EN NL 04/04/202201/05/2021Taal:
Engels
Versie:
04/04/2022
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
EA01344DA2_0222-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacing the cable for the Sensor
Promag 10
EN NL 02/08/2021Taal:
Engels
Versie:
02/08/2021
Bestandsgrootte:
867.5 KB
Bestandsnaam:
EA01352DA2_0121.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacing Small Parts
Promag 10, 400, 500, Promag 800 Index B, Promag 800Index C, Cubemass, Promag, Promass, Prosonic Flow, t-mass 400, 500-digital
EN NL 15/12/202101/05/202101/04/202101/06/202002/08/2019Taal:
Engels
Versie:
15/12/2021
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
EA01024DA2_1121-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacing Small parts
Promag 10, Promag, Promass 100, 500, CNG-, LNG-, LPGmass, Promag 400, 800 Index C, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow E Heat, Proson ic Flow, t-mass 500-digital
EN NL 01/05/202101/04/202131/07/202002/08/201901/03/2018Taal:
Engels
Versie:
01/05/2021
Bestandsgrootte:
518.1 KB
Bestandsnaam:
EA01119DA2_0821.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacing the transmitter, non Ex/Zone 2/Div. 2/Ex db/Zone 1/Div. 1
Proline 10
EN NL 03/10/202204/04/202220/08/2021Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
EA01350DA2_0322-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacing the weather protection cover
Proline 10
EN NL 02/08/2021Taal:
Engels
Versie:
02/08/2021
Bestandsgrootte:
521.4 KB
Bestandsnaam:
EA01351DA2_0121.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Potting compound IP68
Promag 10, 400, 800 Remote Version, Promag 500, t-mass 500-digital
EN NL 01/05/202131/07/202001/03/201802/10/201701/08/2016Taal:
Engels
Versie:
01/05/2021
Bestandsgrootte:
467 KB
Bestandsnaam:
EA01025DA2_0621.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Pipe mounting set
Promag, Promass, Prosonic Flow 500, Promag 10
EN NL 01/08/202101/02/2017Taal:
Engels
Versie:
01/08/2021
Bestandsgrootte:
587.5 KB
Bestandsnaam:
EA01196DA2_0221.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacing cover, O-ring, seal housing for transmitter wall mounting and seal housing for the sensor side
Promag 10, Promag, Promass, Prosonic Flow 500, 500-digital, t-mass 500-digital
EN NL 01/06/202101/05/202131/07/202002/08/201915/09/2018Taal:
Engels
Versie:
01/06/2021
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
EA01162DA2_0621.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacing the interface seal
Proline 10
EN NL 28/11/202203/10/202204/04/202201/05/2021Taal:
Engels
Versie:
28/11/2022
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
EA01342DA2_0422-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Activating application packages
Proline 10
EN NL 03/10/202201/04/2022Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
565.2 KB
Bestandsnaam:
EA01363DA2_0222-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacing the backup coin cell for Real Time Clock
Proline 10
EN NL 03/10/202202/08/2021Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
715.2 KB
Bestandsnaam:
EA01347DA2_0222-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacing cover, seal cover
Proline 10
EN NL 03/10/202201/05/2021Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
615.8 KB
Bestandsnaam:
EA01341DA2_0222-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Alteration with ISEM for HBT, Conductivity Measurement
Promag 10
EN NL 03/10/202201/04/2022Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
813.1 KB
Bestandsnaam:
EA01364DA2_0222-00.pdf
-