Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Digitaliseer uw fabriek met IO-Link

Digitaal en kostenefficiënt

Digitalisering van de laatste stap:
Slimme Ethernet-apparaten zoals klepstations, remote IO's, recorders, vloeistofanalysers of flowmeters worden gedigitaliseerd met Industrieel Ethernet, bijv. PROFINET of EtherNet/IP. Basisapparaten worden ook digitaal toegankelijk met IO-Link: Dit maakt offline parametrisering, gegevenstransparantie en het uitwisselen van apparaten met plug-and-produce beschikbaar voor alle apparaten.

Belangrijkste voordelen voor engineers

  • Eenvoudige en efficiënte integratie, bijvoorbeeld door het gebruik van gestandaardiseerde functieblokken.

  • Ideale pasvorm van industriële ethernet high-end apparaten in combinatie met basis IO-Link apparaten.

  • Verminderde variatie aan stekkers en bekabeling, vervanging van DI/DO/PNP/NP/NPN/Pulse/0...10 V / 4...20 mA signalen.

  • Verminderde verscheidenheid aan sensoren, bijv. configuratie van schakelpunten met IO-Link.

  • Snelle inbedrijfstelling en opstart, bijv. door gestandaardiseerde bekabeling en geautomatiseerde parameterinstelling.

Belangrijkste voordelen voor operators en onderhoudspersoneel

  • Hogere precisie door digitale signaaloverdracht.

  • Toegang op afstand en parametrisering van IO-Link apparaten.

  • Beschikbaarheid van diagnostiek met oorzaak en oplossing, inclusief kabelbreukdetectie.

  • Eenvoudige apparaatuitwisseling door automatische opslag en download van parametergegevens.

Highlights van onze IO-Link apparaten

  • Conform de IO-Linkspecificatie V1.1. is de beste interoperabiliteit gewaarborgd.

  • Daarnaast geverifieerde integratie in ons testcentrum, zoals Rockwell Automation, Turck en Siemens IO-Link masters.

  • Gebruik van Smart Sensor Profile versie 2 voor eenvoudige engineering. Bijvoorbeeld het verstrekken van profiel-ID's, beschrijvingen van de procesinvoer-/uitvoergegevensstructuur, product-ID, revisie van de firmware, applicatiespecifieke tag.

  • Diagnostische eventgegevens volgens NAMUR NE 107.

  • Uitstekende integratie in de systemen van Rockwell Automation.

Uw voordelen

Plug-and-produce apparaatuitwisseling:

  • Tijdbesparende parametrering met behulp van het engineeringssysteem, geen extra software nodig.

  • Uitgebreide toegang tot apparaat-, diagnose- en procesinformatie.

  • Snel uploaden/downloaden van gegevens voor onderhoud en service.

Eenvoudige bediening:

  • Tijdbesparend Endress+Hauser bedieningsconcept.

  • Optimale gebruiksvriendelijkheid door geleide parametrisering.

  • Gebruikersspecifieke menustructuren en apparaattoegang.

Digitalisering van de laatste stap

©Endress+Hauser


Slimme Ethernet-apparaten zoals klepstations, remote IO's, recorders, vloeistofanalysers of flowmeters worden gedigitaliseerd met Industrieel Ethernet, bijv. PROFINET of EtherNet/IP. Basisapparaten worden ook digitaal toegankelijk met IO-Link: Dit maakt offline parametrisering, gegevenstransparantie en het uitwisselen van apparaten met plug-and-produce beschikbaar voor alle apparaten.

Openheid met IO-Link

  • De IEC 6113131-9 standaardisatie van IO-Link biedt een volledige, open, fabrikantonafhankelijke en stabiele basis voor uw investeringen.

  • Alle Endress+Hauser IO-Link producten zijn getest en gecertificeerd volgens de IO-Link versie 1.1.

  • De technologie heeft zich in de praktijk bewezen met een snel groeiend aantal van meer dan 9 miljoen apparaten wereldwijd.

Voor uitgebreide informatie: www.io-link.com

Volledig digitale installatie

©Endress+Hauser
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
Downloads