Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Innovatieve temperatuurmeting - iTHERM StrongSens

Voor installaties waar hogere eisen worden gesteld aan de meetinstrumenten, bv. met turbines en compressoren

De gebruiker kan vertrouwen op iTHERM StrongSens voor installaties die aan trillingen zijn blootgesteld. Bestand tegen schokken en trillingen van > 60 g (getest: 63 g). Het "powerpakket" StrongSens kan worden gebruikt van -50 °C tot +500 °C. Thermometers met iTHERM StrongSens-technologie zijn de ideale oplossing voor Olie & gas, Chemie, Elektriciteit & energie, Voedingsmiddelen & drank en Life sciences.

iTHERM TS111 StrongSens Pt100-sensor ©Endress+Hauser
Omnigrad M TR10 modulaire RTD-thermometer ©Endress+Hauser
Omnigrad S TR66 Ex d RTD-thermometer ©Endress+Hauser
iTHERM TM411 RTD-thermometer ©Endress+Hauser

Voordelen

  • Kostenverlaging

  • Vermindering van onderhouds- en stilstandtijden

  • Lagere levenscycluskosten

  • Waarborging van de productkwaliteit

  • Optimalisatie van procesveiligheid en procescyclus

Productie-efficiëntie wordt steeds belangrijker. Als de meest gemeten parameter in de procesautomatisering heeft de temperatuurmeting een aanzienlijk potentieel voor de optimalisering van processen. Dankzij de unieke technologie biedt deze instrumentenfamilie klanten een aanzienlijke toegevoegde waarde wat betreft vermindering van onderhoud en stilstandtijden van productie-installaties, waarborging van de productkwaliteit en optimalisatie van de procesveiligheid.