Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Multipoint-kabelsonde iTHERM ProfileSens TS901

Levert nauwkeurige en betrouwbare informatie over temperatuurprofielen onder moeilijke procesomstandigheden

De kabelsonde meet nauwkeurig temperatuurprofielen onder extreme omstandigheden, zoals in hydrocracking en waterstofbehandelingsreactors, en is bestand tegen hoge temperaturen, hoge druk en corrosie. Zijn mechanische eigenschappen en de volledige elektrische onafhankelijkheid van de interne sensoren maken hem tot de meest robuuste multipoint-sonde die momenteel verkrijgbaar is. Meerdere thermokoppelsensoren zijn ingebed in een buitenmantel, die als thermowell fungeert en omgeven is door isolerend mineraal poeder.

Multipoint-kabelsonde iTHERM ProfileSens TS901 voor temperatuurmapping ©Endress+Hauser

Voordelen

  • Hogere opbrengst, lagere kosten

    - Minimaal invasief ontwerp voor dichtere katalysatorlading, minder kanalisatie

    - Minder procesaansluitingen (nozzles) nodig

    - Meerdere individuele thermokoppelsensoren, enkelvoudig of duplex, per sonde

    - Snellere en eenvoudigere installatie

  • Lange levensduur

    - Individuele sensoren ingebed in MgO-poeder en volledig afgedichte thermowell

    - Buitenmantel verkrijgbaar in twee diktes: standaard of zwaar

    - IP65-bescherming

    - Beschikbare materialen: roestvrij staal, op nikkel gebaseerde legeringen

Het instrument detecteert nauwkeurig temperatuurprofielen in reactorvaten in het bereik van -40 tot 920 °C (-40 tot 1688 °F). Het biedt betrouwbare aflezingen zonder haperingen bij een druk tot 400 bar (5800 psi). Het is zo ontworpen dat het minimaal invasief is, om procesverstoring en blinde vlekken te beperken en de katalysatorwerking te maximaliseren.

Als onderdeel van een iTHERM MultiSens Flex multipoint-temperatuursensor is de kabelsonde leverbaar met thermokoppels van het type K, J en N.