Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Capacitance
Point level detection
Nivector FTI26

Nivector FTI26 ©Endress+Hauser
Nivector FTI26 ©Endress+Hauser
Nivector FTI26 ©Endress+Hauser
Nivector FTI26 with protector ©Endress+Hauser
Nivector FTI26 ©Endress+Hauser
Nivector FTI26 with protector ©Endress+Hauser
Nivector FTI26 ex-version ©Endress+Hauser
Nivector FTI26 ©Endress+Hauser

For all types of powdered and fine-grained solids especially in the food industry

The Nivector FTI26 is a cost-efficient point level switch for solids in the food industry and powder applications in all industries. The capacitance device convinces with the best build-up performance in class and a high sensitivity. All industry compliant certificates are available. In addition, the FTI26 is industry 4.0 ready with IO-Link communication.

Snelle selectie

Kies uit één van de voorgestelde opties
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

of

Individuele configuratie

Ga verder met uw keuze uit alle mogelijke opties
  • Voordelen

    • Easy installation even in tight conditions or where access is restricted thanks to the compact design

    • Fulfillment of all relevant hygienic requirements (3A, EHEDG, FDA, EG1935/2004); cleanable (IP69)

    • IO-Link reduces costs and complexity with an easy...

  • Toepassingsgebied

    For MIN or MAX detection in silos with powdered and fine-grained solids, like plastic granules, grain, sugar, spices, coffee powder, laundry detergent

    • Process connections: G1" thread, Tri-Clamp 2" via adapter

    • Temperature: -20 to +80°C (-4 to +176°F)

    • ...

Kenmerken en specificaties

Terug

Details

  • Meetprincipe

    Capacitive Solid

  • Characteristic / Application

    Compact for all types of powdered solids / small-grain bulk
    solids

  • Specialities

    Active build-up compensation

  • Supply / Communication

    12 V...30 VDC

  • Ambient temperature

    -20°C...60°C

    (-4°F...140°F)

  • Process temperature

    -40°C...80°C

    (-40°F...176°F)

  • Main wetted parts

    PC, ECTFE

    "Protector"

    FDA listed material PBT-GF

    (according to 21 CFR 177.1660)

  • Process connection

    G1

  • Communication

    12 V...30 VDC

    IO-Link

Documenten / handleidingen / software

Accessoires / Spare parts

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71267011

      Test magnet

      Gebruik: FTL20/20H, FTL50/50H/51/51H, FTL31/33, FTW23/FTW33. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com

    • Order code 71395785

      Protector G1-1/2, FTI26

      Montageadapter, draad G1-1/2. Materiaal: PBT-GF, FDA vermeld. Temp.:-20...+80°C. Onderdompeling: 63 mm. :: Bescherming tegen slijtage. :: Geen vaste stoffenstroom bij Nivector-uitwisseling. Gebruik: FTI26.

    • Order code 71395862

      Protector R1-1/2, PBT-GF, FTI26

      Montageadapter, schroefdraad R1-1/2. Materiaal: PBT-GF, FDA vermeld. Temp.:-20...+80°C. Onderdompeling: 63 mm. :: Bescherming tegen slijtage. :: Geen vaste stoffenstroom bij Nivector-uitwisseling. Gebruik: FTI26.

    • Order code 71416936

      Protector NPT1-1/2, PBT-GF, FTI26

      Bevestigingsadapter, schroefdraad G1- 1/2. Materiaal: PBT-GF, FDA vermeld. Temp.:-20...+80°C, onderdompeling: 63mm. :: Bescherming tegen slijtage. :: Geen vaste stoffenstroom bij Nivector-uitwisseling. Gebruik: FTI26.

    • Order code 71395793

      Process adapter G1 Tri-Clamp 2", FTI26

      Procesadapter G1. Materiaal. 316L: 316L. Afdichting: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Gebruik: FTI26.

    • Order code 71395797

      Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, FTI26

      Materiaal: 316L. Afdichting: EPDM 70 O-ring. FDA, EHEDG, voldoet aan 3-A. Gebruik: FTI26.

    • Order code 71395801

      Locking nuts G1, plastic PA

      Montagehulp. Materiaal: kunststof PA. Sleutelmaat: 41mm. Gebruik: FTI26.

    • Order code 71395803

      Ex-beschermingshoes

      Materiaal: pc. Verplicht voor Ex-versie. Zonder stoffe Ex-beschermkap Ex-bescherming niet gegarandeerd! Gebruik: FTI26, PMC21, PMP21.