Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Micropilot FMR60B – product picture

Micropilot FMR60B – 80 GHz radar sensor

More simplicity for your application

FMR60B
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    +/-1 mm (0.04 in)

  • Process temperature

    -40 … +200 °C (-40 … +392 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum...20 bar (290 psi)

  • Max. meetafstand

    50 m (164 ft)

  • Main wetted parts

    PVDF, PTFE or PEEK

Toepassingsgebied

Micropilot FMR60B is part of the new generation of 80 GHz radar sensors. It is used for continuous non-contact level measurement in simple liquid applications with small process connections. Wizards guide users through commissioning, proof tests and verification of the devices and thus guarantee a simple operation. Heartbeat Technology offers verification and monitoring functions to identify anomalies for more safety and increased productivity.

Micropilot FMR60B is suitable for free-space applications up to 50m and offers high beam focusing for vessels with many internal fittings.

  • Process connections: Threads and flanges

  • Temperature: –40 to +200 °C (-40 to 392° F)

  • Pressure: –1 bis +20 bar (-14.5 to +290 psi)

  • Maximum measuring range: 50 m (164 ft)

  • Accuracy: ±1 mm (0.04 in)

  • W-band: 80 GHz

  • International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, marine approval, 5- or 10-point factory calibration certificate

Voordelen

  • Easy handling through intuitive operation and wizards, for commissioning and verification

  • Easier troubleshooting through recommended actions shown on the display

  • Reduction of systematic errors through guided SIL-locking, verification and proof testing

  • Safety by design: Device development according to IEC 61508

  • Increased productivity thanks to process monitoring, verification and diagnostics in the running process with Heartbeat Technology

Video's

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products