Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Micropilot FMR67B – product picture

Micropilot FMR67B – 80 GHz radar sensor

Highest performance for demanding applications

FMR67B
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    +/- 3 mm (0.12 in)

  • Process temperature

    -40 … +450 °C (-40 … +842 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum...160 bar (2320 psi)

  • Max. meetafstand

    125 m (410 ft)

  • Main wetted parts

    Horn antenna: 316L / 1.4404, Al2O3 (ceramic),
    graphite Flush / Drip-off antenna: PTFE

Toepassingsgebied

Micropilot FMR67B is part of the new generation of 80 GHz radar sensors. It is suitable for continuous non-contact level measurement in demanding solid applications – even with extreme process temperatures. Wizards guide users through commissioning, proof tests and verification of the devices and thus guarantee a simple operation. The narrow beam angle is suitable for measurements in narrow silos. Heartbeat Technology identifies anomalies for increased safety and productivity.

The Micropilot FMR67B is suitable for free space applications up to 125m and offers high beam focusing for vessels with many internal fittings.

  • Process connections: Flanges

  • Temperature: –40 to +450 °C (-40 to +842° F)

  • Pressure: –1 to +160 bar (-14.5 to +2320.6 psi)

  • Maximum measuring range: 125 m (1410 ft)

  • Accuracy: ±3 mm (0.12 in)

  • W-Band: 80 GHz

  • International explosion protection certificates, SIL, 5- or 10-point factory calibration certificate

Voordelen

  • Easy handling through intuitive operation and wizards, for commissioning and verification

  • Increased productivity thanks to process monitoring, verification, and diagnostics in the running process with Heartbeat Technology

  • Safety by Design: Device development according to IEC 61508

  • Simple device integration into asset management systems through digital communication

  • Highly reliable measurement thanks to narrow beam angle and intelligent evaluation even in vessels with interfering installations

Video's

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products