Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Vlotter LT5 - tankmeetinstrument

Tankmeetinstrument
vlotter LT5

Mechanische tankmeter voor nauwkeurige en betrouwbare niveaumeting

LT5
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Dit product is niet verkrijgbaar in deze markt.

Overzicht specificaties

  • Process temperature

    -200 °C ... 200 °C
    (-328 °F ... 392 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    1bar abs...24.5 bar abs
    15 psi...355.25 psi

  • Accuracy

    up to ±2mm (+/- 0.08")

Toepassingsgebied

De vlotter LT5 is ontwikkeld voor toepassing in alle industrieën. Gedurende een jarenlange inzet in vele uiteenlopende toepassingen is de betrouwbaarheid gebleken.

Niveau-indicatie van aardolieproducten als ruwe olie, kerosine, lichte en zware olie, plantaardige olie, palmolie, raapolie en dierlijke olie, zeer viskeuze vloeistof als asfalt, bepaalde chemicaliën (corrosieve/giftige damp kan worden voorkomen met een vloeistofdichting).

  • Procestemperatuur voor lagedrukversie: -200 tot +200 °C (-328 tot +392 °F)

  • Procestemperatuur voor middel-/hogedrukversie: -45 tot +80 °C (-49 tot +176 °F)

  • Meetbereik: max. 30 m (100 ft)

  • Nauwkeurigheid: ± 2 mm (± 0,08")

Voordelen

  • Voor het uitvoeren van de metingen is geen elektrische voeding nodig

  • Ingebouwde herhaalbaarheidscontrole

  • Door direct aflezen van de tankwand kunt u het niveau makkelijk controleren

  • Kan op veel verschillende tanks worden gemonteerd, waaronder tanks met vaste afdekking, drijvende afdekking of bedekte drijvende afdekking en sferische tanks

  • Kan worden gebruikt in combinatie met analoge/digitale transmitter voor het uitvoeren van tankvoorraadbeheer

  • LT5 heeft volledig geïntegreerde interne mechanismen

  • De gestandaardiseerde geleidingsdraad en ankerontwerp maken montage eenvoudig voor de klant

Xpert selectie

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

Xpert: Beheers uw meest uitdagende applicaties ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Voorganger