Overzicht specificaties
-
Process temperature
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F) -
Process pressure absolute / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs
(10 psi ... 58 psi) -
Max. meetafstand
5 m (16ft)
-
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
-
Main wetted parts
PVDF (fully welded IP68 / NEMA 6P)
Toepassingsgebied
De FDU91 ultrasone sensor voor continue, contactloze en onderhoudsvrije niveaumeting van vloeistoffen, pasta's, slib en poedervormige tot grove stortgoederen. Maar ook voor flowmeting in open kanalen en meetstuwen. De meting wordt niet beïnvloed door de diëlektrische constante, dichtheid of vochtigheid en wordt ook niet beïnvloed door de aangroei op de sensoren dankzij de zelfreinigende werking van de sensoren. Geschikt voor explosiegevaarlijke omgevingen. Maximaal meetbereik in vloeistoffen 10 m (33 ft), in vaste stoffen 5 m (16 ft).
Sensor voor continue, contactloze niveaumeting van vloeistoffen en stortgoederen in silo's, op banden, in voorraden en in brekers. Ook voor flowmeting in open kanalen en bij stuwen. Voor gebruik bij metingen op lage bouwhoogtes.
Procesaansluiting: schroefdraad
Temperatuur: -40 tot +80 °C (-40 tot +176 °F)
Druk: +0,7 tot +4 bar (+10 tot +58 psi)
Meetbereik max.: in vloeistoffen 10 m (33 ft), in vaste stoffen 5 m (16 ft)
Blokafstand: 0,3 m (1 ft)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid
Voordelen
Geïntegreerde temperatuursensor voor Time-of-Flight-correctie. Nauwkeurige metingen zijn mogelijk, zelfs als er sprake is van temperatuurveranderingen
Hermetisch gelaste PVDF-sensor voor optimale chemische weerstand
Geschikt voor extreme omgevingsomstandigheden, want op afstand van de transmitter te installeren
(maximaal 300 m)Minder aangroei dankzij de zelfreinigende werking
Geïntegreerde automatische sensorherkenning voor transmitters FMU90/FMU95 voor een eenvoudige inbedrijfstelling
Weerbestendig en overstromingsbestendig (IP68)
Geïntegreerde verwarming voorkomt ijsafzetting op de sensor (optioneel) en zorgt voor een betrouwbare meting