Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Prosonic FMU40 - ultrasone meting

Ultrasone meting
Time of Flight
Prosonic FMU40

Kostenefficiënt instrument voor niveaumetingen in vloeistoffen en vaste stoffen tot 5 m

FMU40
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    +/- 2 mm or +/- 0.2 % of set measuring range 1)

  • Process temperature

    -40 °C...+80 °C
    (-40 °F...+176 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    0.7 bar...3 bar abs
    (10 psi...44 psi)

  • Max. meetafstand

    Liquids: 5 m (16 ft),
    Solids: 2 m (6.6 ft)

  • Main wetted parts

    PVDF

Toepassingsgebied

De Prosonic FMU40-sensor is geschikt voor contactloze niveaumetingen in vloeistoffen, pasta's en stortgoederen en voor flowmetingen in open kanalen en bij stuwen. De compacte tweedraads of vierdraads transmitter kan worden gebruikt in opslagtanks en menginstallaties, in voorraden en op transportbanden. De reflectiecurve kan op het display worden weergegeven voor een eenvoudige diagnose. Linearisatiefunctie (tot 32 punten) voor het omrekenen van de gemeten waarde naar een willekeurige eenheid voor lengte, volume of flow.

Tweedraads of vierdraads instrument voor continue contactloze niveau- en flowmetingen.

  • Procesaansluiting: schroefdraad

  • Temperatuur: -40 tot +80 °C (-40 tot +176 °F)

  • Druk: +0,7 tot +3 bar (+10 tot +44 psi)

  • Meetbereik: in vloeistoffen max. 5 m (16 ft), in vaste stoffen max. 2 m (16 ft)

  • Blokafstand: in vloeistoffen en vaste stoffen 0,25 m (0,8 ft)

  • Internationale certificaten voor explosieveiligheid

Voordelen

  • Betrouwbare contactloze meting

  • Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling via menugestuurde bediening ter plekke met vierregelig display, keuze uit 7 talen

  • Reflectiecurves kunnen op het display worden weergegeven voor een eenvoudige diagnose

  • Hermetisch afgedichte en ingegoten sensor

  • Chemisch bestendige sensor van PVDF

  • Kalibreren zonder vullen of leegmaken

  • Geïntegreerde temperatuursensor voor automatische correctie van de temperatuurafhankelijke geluidssnelheid

Video's

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products