Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Nivector FTC968 - capacitieve niveaudetectie

Capacitieve
niveaudetectie
Nivector FTC968

Voor alle soorten poedervormige en fijnkorrelige stoffen

918098-0000
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Process temperature

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Process pressure absolute / max. overpressure limit

    Vacuum ... 6 bar
    (Vacuum ... 87 psi)

Toepassingsgebied

De Nivector FTC968 is een eenvoudige en kostenefficiënte sonde voor niveaudetectie in stortgoederen in silo's met vrijstromende poeders of fijnkorrelige stoffen. De verzonken constructie en materialen maken de eenheid geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie.

Voor niveaudetectie in silo's met vrijstromende poeders of fijnkorrelige stoffen (max. deeltjesgrootte 10 mm), ook voor gebruik met voedingsmiddelen. De Nivector FTC 968 is ontworpen voor gebruik in
stofexplosiegevaarlijke omgevingen.
Typische toepassingen: kunststofgranulaat, waspoeder, graan, suiker, kruiden, griesmeel, diervoeder.

  • Procesaansluiting: schroefdraad

  • Temperatuur: -40 tot +80 °C (-40 tot +176 °F)

  • Druk: -1 tot +6 bar (-14,5 tot +90 psi)

Voordelen

  • Eenvoudige montage en inbedrijfstelling zonder kalibratie

  • Mechanische veiligheid, kostenefficiëntie en lange levensduur omdat er geen slijtageonderdelen zijn

  • Betrouwbare werking dankzij de hoge immuniteit voor elektromagnetische storingen en spanningspieken

  • Eenvoudige controle dankzij de zichtbare schakelstatus van buiten de tank

  • Functietest ook mogelijk met gevulde silo