Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Levelflex FMP52 - geleide radar

Geleide-radarmeting
Time-of-Flight
Levelflex FMP52

Gecoate sonde voor gebruik in agressieve vloeistoffen

FMP52
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    Rod probe :+/- 2 mm (0.08 in)
    Rope probe <= 15 m (49 ft):
    +/- 2 mm (0.08 in)
    Rope probe > 15 m (49 ft):
    +/- 10 mm (0.39 in)

  • Process temperature

    -50...+200 °C
    (-58...+392 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum...40 bar
    (Vacuum...580 psi)

  • Max. meetafstand

    Rod:
    4 m (13 ft) Min DK>1.6
    Rope:
    25 m...30 m (82 ft...98 ft) Min DK>1.6;
    30 m...45 m (98 ft...148 ft) Min DK>1,9

  • Main wetted parts

    Rod probe:
    304, 304L, 316L, PTFE, PFA
    Rope probe:
    304, 304L, 316, 316L, PTFE, PFA

Toepassingsgebied

Levelflex FMP52 voor niveaumetingen in agressieve vloeistoffen met chemisch bestendige gesloten sonde met PTFE-coating. Alle natte onderdelen zijn van FDA-toegelaten materialen. De FMP52 geleide radar biedt maximale betrouwbaarheid zelfs bij bewegende oppervlakken. De Levelflex FMP52 wordt gebruikt voor continue niveaumetingen in vloeistoffen, pasta's en slurries, maar ook voor interfacemetingen. De meting wordt niet beïnvloed door veranderende media, temperatuurschommelingen, inerte gassen of dampen.

Versie met staaf- of kabelsonde.

  • Procesaansluitingen: flens- of procesaansluitingen voor hygiënevoorschriften (Tri-Clamp, 11851)

  • Temperatuur: -50 tot +200 °C (-58 tot +392 °F)

  • Druk: -1 tot +40 bar (-14,5 tot +580 psi)

  • Meetbereik max.: staaf 4 m (13 ft), kabel 45 m (148 ft)

  • Nauwkeurigheid: staafsonde ± 2 mm (0,08")

  • Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging WHG, SIL, hygiënecertificaten, maritieme goedkeuring, 5-punts lineariteitsprotocol

Voordelen

  • Betrouwbare meting zelfs bij veranderende product- en procesomstandigheden

  • HistoROM-datamanagementconcept voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, onderhoud en diagnostiek

  • Optimale betrouwbaarheid dankzij de multi-echotracking-evaluatie

  • Hardware en software ontwikkeld volgens IEC 61508 tot SIL3

  • Heartbeat Technology voor een kostenefficiënte en veilige werking van de installatie gedurende de gehele levenscyclus

  • Naadloze integratie in regel- of bedrijfsmiddelen-managementsystemen en intuïtief, menugestuurd bedieningsconcept (ter plaatse of via het bedieningssysteem)

  • De eenvoudigste proof test ter wereld voor SIL en WHG bespaart tijd en geld

Video's

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Voorganger