Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Micropilot FWR30 - de met de cloud verbonden radarniveausensor

Micropilot FWR30 - slimme niveautransmitter ©Endress+Hauser
Micropilot FWR30 - slimme niveautransmitter ©Endress+Hauser
Micropilot FWR30 - slimme niveautransmitter ©Endress+Hauser

Van slimme niveaubewaking tot beheer van de supply chain

Pure eenvoud. Onze IIoT-radar is een slimme niveautransmitter met zeer hoogwaardige technologie in een kostenefficiënte sensor. Samen met de digitale diensten Netilion Value, Netilion Inventory of SupplyCare Hosting zorgt de draadloze en batterijgevoede niveausensor voor een betrouwbare niveaubewaking op afstand. De veilige en gecertificeerde oplossing biedt altijd en overal toegang tot informatie over de status van goederen en voorraden.
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
  • Overzicht specificaties

    • Accuracy

      ±10 mm (0.39 in)

    • Process temperature

      -20°C...+60°C (-4°F…+140°F)

    • Max. measurement distance

      15 m (49 ft)

    • Main wetted parts

      Housing: plastic PBT/ PC

please wait Loading alternative products

Snelle selectie

Kies uit één van de voorgestelde opties
Verkoopprijs
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

of

Individuele configuratie

Ga verder met uw keuze uit alle mogelijke opties
  • Voordelen

    • Volledige transparantie bij de opslag en het vervoer van vloeistoffen

    • Eenvoudige oplossing van aankoop tot exploitatie

    • Veilige datatransmissie gecombineerd met een flexibel, digitaal dienstenaanbod

    • Toegang tot informatie overal en op elk moment

  • Toepassingsgebied

    • Niveaumeting en tracering van mobiele kunststof tanks, zoals IBC's

    • Niveaumeting en voorraadbeheer van kunststof tanks die zich niet in een fabriek bevinden (verschillende locaties)

    • Niveaumeting en voorraadbeheer van mobiele en stationaire kunststof...

Kenmerken en specificaties

Terug

Details

  • Meetprincipe

    Level radar solid

  • Characteristic / Application

    Applications in all industries

    Mobile and stationary plastic and metal tanks (IBC tanks, storage silos)

    Reliable non-contact level measurement of solids in metal- and plastic containers

  • Specialities

    Commissioning and operation via digital services like "Netilion Value", "Netilion Inventory" or "SupplyCare Hosting"

  • Supply / Communication

    Battery powered

    Mobile connectivity with NB-IoT, LTE-M or
    2G (fallback)

  • Frequency

    80 GHz

  • Accuracy

    ±10 mm (0.39 in)

  • Process temperature

    -20°C...+60°C (-4°F…+140°F)

  • Main wetted parts

    Housing: plastic PBT/ PC

  • Process connection

    Threads:

    G 1 1/2", NPT 1 1/2"

  • Max. measurement distance

    15 m (49 ft)

  • Communication

    Wireless

    Mobile connectivity with NB-IoT, LTE-M or
    2G (fallback)

  • Options

    Mounting bracket IBC/ pipe

    Mounting bracket wall/ ceiling

  • Application limits

    DK <1.9

    Non-invasive measurement in metallized plastic tanks

  • Meetprincipe

    Level radar

  • Characteristic / Application

    Applications in all industries

    Mobile and stationary plastic tanks (IBC tanks, storage tanks)

  • Specialities

    Commissioning and operation via digital services like "Netilion Value" or "SupplyCare Hosting"

  • Supply / Communication

    Battery powered

    Mobile connectivity with NB-IoT, LTE-M or 2G (fallback)

  • Frequency

    80 GHz

  • Accuracy

    ±10 mm (0.39 in)

  • Process temperature

    -20°C...+60°C (-4°F…+140°F)

  • Main wetted parts

    Housing: plastic PBT/ PC

  • Process connection

    None

  • Max. measurement distance

    15 m (49 ft)

  • Communication

    Wireless

    Mobile connectivity with NB-IoT, LTE-M or 2G (fallback)

  • Options

    Mounting bracket IBC/ pipe

    Mounting bracket wall/ ceiling

  • Application limits

    DK <1.9

    Metallized plastic tanks

Documenten / handleidingen / software

Accessoires / Spare parts

Nr
Order code
Specification