Overzicht specificaties
-
Accuracy
+/- 5 mm (0,2")
-
Process temperature
-40…+60°C
(-40…+140°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14,50…43 psi)
-
Max. meetafstand
Standard: 8 m (26.2 ft)
With flooding protection tube: 12 m (39.4 ft) -
Main wetted parts
PVDF, PBT
Toepassingsgebied
De Micropilot FMR10 is geschikt voor continue contactloze niveaumetingen. Het instrument is ideaal voor de water- en afvalwaterindustrie en voor utiliteiten in alle industrieën. De FMR10 is een van de eerste radars die via een app via Bluetooth® in bedrijf gesteld, bediend en onderhouden kan worden. Signaalcurves kunnen via een app op elke Bluetooth®-geschikte smartphone of tablet worden weergegeven (iOS, Android). Door het compacte ontwerp, dankzij de unieke chip, is het instrument ideaal voor toepassingen waarbij de ruimte beperkt is.
Radar voor continue niveaumetingen in vloeistoffen. Voor gebruik in opslagtanks, open bassins, pompschachten en rioolsystemen.
Procesaansluitingen: schroefdraad
Procestemperatuur: -40 tot +60 °C (-40 tot +140 °F)
Procesdruk: -1 tot +3 bar (-14,5 tot +43 psi)
Meetbereik: max. 12 m (39 ft) met gemonteerde overstromingsbescherming
Nauwkeurigheid: ± 5 mm (0,2")
Meetfrequentie: 26 GHz
Voordelen
Contactloze radar die via een app via Bluetooth® in bedrijf gesteld, bediend en onderhouden kan worden
Uiterst compact dankzij het unieke ontwerp van de radarchip, waardoor het instrument ideaal is voor toepassingen waarbij de ruimte beperkt is
Radar met de beste prijs-prestatieverhouding
Ideaal voor de water- en afvalwaterindustrie en voor utiliteiten in alle industrieën (IP66, IP68 / NEMA4x, 6P)
De volledig van PVDF gemaakte behuizing biedt bescherming tegen invloeden van buitenaf en de hermetisch afgesloten bedrading en de volledig ingegoten elektronica voorkomen dat er water kan binnendringen, waardoor het instrument onder extreme omstandigheden kan worden toegepast
Eenvoudige instelling met drie hoofdparameters is geschikt voor de meeste toepassingen
Eenvoudige, veilige en betrouwbare draadloze toegang via Bluetooth®
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
Micropilot FMR10
Engelse versie - 03/2020
Free space radar
EN NL 30/03/202027/06/2016Taal:
Engels
Versie:
30/03/2020
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
BA01577FEN_0216.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Micropilot FMR10
Engelse versie - 08/2020
Free space radar
EN NL 13/12/202217/08/202031/03/202001/07/201908/03/2017Taal:
Engels
Versie:
17/08/2020
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI01266FEN_0820.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Micropilot FMR10
Free space radar
EN NL 13/12/202217/08/202031/03/202001/07/201908/03/2017Taal:
Engels
Versie:
13/12/2022
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI01266FEN_0922-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot FMR10
Free space radar
EN NL 30/03/202027/06/2016Taal:
Engels
Versie:
30/03/2020
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
BA01577FEN_0216.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Micropilot FMR10
Radarniveaumeting
EN NL 30/03/202027/06/2016Taal:
Nederlands
Versie:
30/03/2020
Bestandsgrootte:
751.7 KB
Bestandsnaam:
KA01247FNL_0216.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Guide de sélection de mesure de niveau radar à émission libre
Liquides, solides en vrac, stockage, process et mesure transactionnelle
Taal:
French
Versie:
14/01/2019
Bestandsgrootte:
3.7 MB
Bestandsnaam:
PU01252F.02.19 - Guide de sélection radar_sscoupe.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
EN NL 14/10/2022Taal:
Engels
Versie:
14/10/2022
Bestandsgrootte:
30.3 MB
Bestandsnaam:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Misura di livello
Misura di livello Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusi
Taal:
Italiaans
Versie:
03/03/2023
Bestandsgrootte:
46.9 MB
Bestandsnaam:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Selection Guide Continuous level measurement in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide for the process industry
EN NL 18/10/2022Taal:
Engels
Versie:
18/10/2022
Bestandsgrootte:
18.3 MB
Bestandsnaam:
CP00023F00EN1922.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Dielectric constant (DC value) - Compendium
Access to several thousand DCvalues for all kinds of different media. Also via App. See QR-Code in the document.
EN NL 20/12/2022Taal:
Engels
Versie:
20/12/2022
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
CP01076F00EN0322.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Monitoring water quality in fish farms
Digitalizing fish farming in the Petite Camargue Alsacienne
Taal:
Engels
Versie:
24/09/2021
Bestandsgrootte:
699.3 KB
Bestandsnaam:
CS01722X_Monitoring water quality in fish farms.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Überwachung der Wasserqualität in Fischzuchtbecken
Digitalisierung der Fischzucht in der Petite Camargue Alsacienne
Taal:
Duits
Versie:
24/09/2021
Bestandsgrootte:
706.6 KB
Bestandsnaam:
CS01722X_Ueberwachung der Wasserqualitaet in Fischbecken.pdf
-