Overzicht specificaties
-
Process temperature
max. 400°C (752°F)
(diptube) -
Process pressure absolute / max. overpressure limit
Any (diptube)
-
Main wetted parts
Non- contact
Toepassingsgebied
De FQG63-bronhouder is ontworpen voor het vasthouden van de radioactieve bron tijdens radiometrische niveau-, dichtheids- en interfacemetingen. De straling is gedempt in alle richtingen zolang de bronhouder uitgeschakeld is. Dit garandeert de hoogste veiligheid voor het personeel en een betrouwbare meting. Als de bron is ingeschakeld en in de procestank wordt neergelaten, straalt deze in alle richtingen.
Ontworpen voor het vasthouden van de radioactieve bron tijdens dichtheids- en interfacemetingen.
Uit-stand: radioactieve bron zit in de bronhouder en schermt straling af
Aan-stand: radioactieve bron met de flexibele verlengbuis in de beschermbuis in de procestank
Activiteit: 137 Cs tot 185,0 GBq (5000 mCi), 60 Co tot 3,7 GBq (100 mCi)
Temperatuur: -52 tot +400 °C (-62 tot +752 °F)
Druk: geen beperkingen (niet-invasief, extern)
Voordelen
Hoogste veiligheidsclassificatie voor de geleverde bron (DIN 25426/ISO 2919, typische classificatie C66646)
Betrouwbare metingen dankzij de lichtgewicht houder en het bolvormig ontwerp die zorgen voor een geoptimaliseerde screening
Flexibele installatielengte tot 30 m (98 ft)
Handmatig bediend en hangslot, cilinderslot of borgpen om de schakelstand vast te zetten
De schakelstatus is gemakkelijk herkenbaar
Makkelijk monteerbaar compact instrument; adapter en centreerflens voor bestaande tankflenzen
Video's
Xpert selectie