Overzicht specificaties
-
Process temperature
-40 °C...80 °C
or 150 °C,
(-40 °F...176 °F
or 302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar...1.5 bar abs
(10 psi...22 psi) -
Max. meetafstand
45 m (148 ft)
-
Accuracy
+/- 2 mm + 0.17% of measured distance
-
Main wetted parts
UP (unsaturated polyester)
Silicon / Al PTFE coated
Toepassingsgebied
De FDU95 ultrasone sensor voor continue, contactloze en onderhoudsvrije niveaumeting van poedervormige tot grove stortgoederen. De meting wordt niet beïnvloed door de diëlektrische constante, dichtheid of vochtigheid en wordt ook niet beïnvloed door de aangroei op de sensoren dankzij de zelfreinigende werking van de sensoren. Geschikt voor explosiegevaarlijke omgevingen. Meetbereik max.: in vloeistoffen 45 m (148 ft).
Sensor voor continue, contactloze niveaumeting van stortgoederen in silo's, op banden, in voorraden en in brekers. Voor gebruikt bij metingen op lage bouwhoogten.
Procesaansluiting: schroefdraad
Temperatuur: -40 tot +80 °C of +150 °C (-40 tot +176 °F of +302 °F)
Druk: +0,7 tot +1,5 bar (+10 tot +22 psi)
Meetbereik max.: in vaste stoffen 45 m (148 ft)
Blokafstand: 0,7 m / 80 °C (2,3 ft), 0,9 m / 150 °C (2,9 ft)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid
Voordelen
Geïntegreerde temperatuursensor voor Time-of-Flight-correctie. Nauwkeurige metingen zijn mogelijk, zelfs als er sprake is van temperatuurveranderingen
Geschikt voor extreme omgevingsomstandigheden, want op afstand van de transmitter te installeren
(maximaal 300 m)Minder aangroei dankzij de zelfreinigende werking
Geïntegreerde automatische sensorherkenning voor transmitters FMU90/FMU95 voor een eenvoudige inbedrijfstelling
Weerbestendig en waterdicht (IP68)
Contactloze meetmethode beperkt het onderhoud tot een minimum
Internationale stof-Ex- en gas-Ex-certificaten beschikbaar
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
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ultrasonic measuringtechnology
EN NL 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Taal:
Engels
Versie:
25/01/2018
Bestandsgrootte:
1013 KB
Bestandsnaam:
TI00396FEN_1818.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
FAU40 uitlijninrichting
Installatie-accessoire voor de ultrasone of microgolfsensoren met
kabelaansluitingEN NL 01/03/202106/09/200501/07/2003Taal:
Nederlands
Versie:
01/03/2021
Bestandsgrootte:
445.5 KB
Bestandsnaam:
TI00179FNL_1021.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Prosonic S FDU95
Ultrasone meettechnologie
EN NL 14/09/2020Taal:
Nederlands
Versie:
14/09/2020
Bestandsgrootte:
684.8 KB
Bestandsnaam:
TI01474FNL_0120-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Prosonic S FMU95 PROFIBUS DP
Ultrasonic measuring technology
Level measurement
5 or 10 sensorsEN NL 31/05/202117/08/202002/04/201208/09/200905/05/2007Taal:
Engels
Versie:
31/05/2021
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
BA00344FEN_1621.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbTaal:
Engels
Versie:
20/12/2021
Bestandsgrootte:
416.7 KB
Bestandsnaam:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Prosonic S FDU93, FDU95
Ex tD A20/21 IP65 T*
EN NL 10/05/202101/08/201605/03/2012Taal:
Engels
Versie:
10/05/2021
Bestandsgrootte:
495.5 KB
Bestandsnaam:
XA00667FEN_0321.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Prosonic S FDU93, FDU95
Ex ta/tb IIIC T**°C Da/Db X
Ex tb IIIC T**°C Db XEN NL 11/07/202226/03/2018Taal:
Engels
Versie:
11/07/2022
Bestandsgrootte:
400 KB
Bestandsnaam:
XA01391FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN NL 27/06/202222/01/2015Taal:
Engels
Versie:
27/06/2022
Bestandsgrootte:
429.4 KB
Bestandsnaam:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Prosonic S FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
1Ex ma IIC T5 Gb X
1Ex ma IIC T6 Gb X
Ex ta/tb IIIC T**°C Da/Db X
Ex tb IIIC T**°C Db XEN NL 11/07/202226/03/2018Taal:
Engels
Versie:
11/07/2022
Bestandsgrootte:
418.5 KB
Bestandsnaam:
XA01721FEN_0222-00.pdf
-