Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Product picture of: ASP-Station 2000, Peristaltik pump RPS24

ASP-Station 2000, Peristaltik pump RPS24

RPS24
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Dit product is niet langer leverbaar.

Zie de nieuwe generatie in het deel voorganger/opvolger of neem contact op met uw locale Endress+Hauser-vestiging.

Waterstaalnemer, stationair, thermo-
statische gereregelde binnentemperatuur.
Staalvolume: 20-9999 ml
Peristaltische pomp.
Staalname gestuurd door: tijd, debiet,
hoevellheid, gebeurtenis.
Ingangen: 2x digitaal, 1x analoog 0/4-
20mA(mA)
Uitgangen: 2x digitaal
Afmetingen BxHxD: 800x1300x700mm
Gewicht: ca. 135 kg
:: Menugestuurde bediening, quick-setup.
:: Aanvoerslang 10m (ID 10mm)