Overzicht specificaties
-
Input
1x Puls/Analog
2x RTD/Analog
Loop power supply 24V DC (+/-16%) -
Output
1x 4...20mA
2x digital (Open Collector) -
Display
160 x 80 Dot-Matrix LCD with white backlit
colour change in case of alarm event
active display area 70 x 34 mm -
Calculations
heat quantity and heat quantity difference
Toepassingsgebied
De BTU-meter RH33 wordt gebruikt in toepassingen met vloeibare energiedragers.
Deze berekent de thermische energie van water volgens EN1434, glycol/water-mengsels of andere vloeistoffen zoals thermische oliën. Temperatuursensoraanpassing met behulp van gekalibreerde temperatuursensoren wordt uitgevoerd in het instrument.
De potentiële kostenbesparing kan worden weergegeven met behulp van de software die als accessoire verkrijgbaar is.
Het instrument heeft een custody transfer-goedkeuring en kan bidirectionele metingen uitvoeren, bv. laden/ontladen van een warmteaccumulator.
Registreren en berekenen van de hoeveelheid warmte/koude in:
Verwarmingscircuits
Koelcircuits
Gecombineerde verwarmings- en koelcircuits
Typische toepassingsgebieden in industrie, lange-afstands-verwarmingsnetwerken en gebouwenautomatisering.
Voordelen
Transparant energieverbruik helpt u bij het besparen op energiekosten
Gekalibreerde, elektronisch gepaarde temperatuursensoren waarborgen maximale nauwkeurigheid en maken vervanging van afzonderlijke temperatuursensoren mogelijk, zelfs voor gecertificeerde instrumenten in het veld (zonder nieuwe goedkeuring!)
Tariefmeter voor facturering op basis van eisen
Gedetailleerde datalogging van stroom- en tellerwaarden en van foutmeldingen, off-limit-voorwaarden en wijzigingen van bedrijfsparameters
De standaardmodellen zijn geschikt voor het aansluiten en voeden van alle gangbare volumeflowtransmitters en temperatuurmeetpunten
Uitlezing op afstand via ethernet en veldbussen
Geverifieerde en gecertificeerde betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
-
Meetprincipe
Energy manager
-
Measuring principle
Energy manager
-
Function
Monitoring and billing of energy in heating and cooling applications as well as combined heating-and cooling circles.
Typical applications can be found in industries, district heating and building automation. -
Calculations
heat quantity and heat quantity difference
-
Number of applications
1
-
Data storage
yes
-
Calculation standards
IAPWS-97
-
Communication
web server
USB
Ethernet
Modbus RTU/TCP Slave
M-Bus -
Power supply
Not defined
-
Loop power supply
Low voltage power supply:
100 bis 230 V AC (-15% / +10%)
Small voltage power supply:
24 V DC (-50% / +75%)
24 V AC (±50%) -
Protection class
IP65
-
Input
1x Puls/Analog
2x RTD/Analog
Loop power supply 24V DC (+/-16%) -
Output
1x 4...20mA
2x digital (Open Collector) -
Dimensions (WxHxD)
144 x 144 x 103.1 mm (5.67" x 5.67" x 4.06")
-
Operation
3 button on site or via FieldCare
read out of historical / logged data via Field Data Manager Software (SQL database and visualization interface)
selectable language -
Display
160 x 80 Dot-Matrix LCD with white backlit
colour change in case of alarm event
active display area 70 x 34 mm -
Software functions
Calculated Values:
Energy, volume, density, enthalpy & enthalpy difference, DP-Flow-Compensation, mass, temperature difference
Counters:
Volume, mass, energy, counter in case of failure
Optional:
tariff 1, tariff 2 or seperated heating energy, cooling energy, bilance energy -
Certificates
CE
CSA GP
MID 004 (custody transfer) according EN1434 (water/other liquids)
OIML R75
-
Meetprincipe
Energy manager
-
Function
Monitoring and billing of energy in heating and cooling applications as well as combined heating-and cooling circles.
Typical applications can be found in industries, district heating and building automation. -
Certification
CE, UL listed, CSA GP, MID 004 (custody transfer) according EN1434 (water/other liquids) and OIML R75
-
Input
1x Puls/Analog,
2x RTD/Analog,
Loop power supply 24V DC (+/-16%) -
Output
1x 4...20mA,
2x digital (Open Collector) -
Relay output
2x
-
Auxiliary power supply
Low voltage power supply: 100 bis 230 V AC (-15% / +10%); Small voltage power supply: 24 V DC (-50% / +75%), 24 V AC (±50%)
-
Dimensions (wxhxd)
144 x 144 x 103.1 mm
(5.67" x 5.67" x 4.06") -
Software
Calculated Values:
Energy, volume, density, enthalpy & enthalpy difference,
DP-Flow-Compensation,
mass,
temperature difference;
Counters: volume, mass, energy, counter in case of failure
Optional: tariff 1, tariff 2 or seperated heating energy, cooling energy, bilance energy -
Operation
3 button on site or via FieldCare; read out of historical / logged data via Field Data Manager Software (SQL database and visualization interface), selectable language
-
Display
160 x 80 Dot-Matrix LCD with white backlit, colour change in case of alarm event, active display area 70 x 34 mm
-
Others
electronic temperature sensor matching via CvD coefficients, logbook measured values, custody transfer logbook, event logbook, limit monitoring
-
Calculations
IAPWS-IF97
Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden
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
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten