Draagbare communicators

Draagbare communicators voor inbedrijfstelling en onderhoud van veldapparatuur

Field Xpert Veldcommunicators zijn robuuste mobiele computers die eenvoudige lokale toegang tot veldapparatuur via Bluetooth of Wifi mogelijk maken. Ontworpen voor gebruik met HART- en FOUNDATION Fieldbusapparaten, kunnen ze worden gebruikt om apparaten in te stellen, problemen op te lossen en te analyseren. Afhankelijk van de versie kunnen ze ook draadloze RFID NFC-apparaatidentificatietags lezen. Field Xperts zijn ook aan te sluiten op de Instrumentatiedatabank van Endress+Hauser, zodat apparaathandleidingen, certificaten en kalibratiegegevens ter plaatse kunnen worden gedownload.

Field Xpert systeemarchitectuur ©Endress+Hauser

Field Xpert systeemarchitectuur

Werkingsprincipe: Verbinding met het apparaat

Field Xpert kan op één of twee manieren worden verbonden met een veldapparaat. Voor een veldverbinding wordt een HART- of FF/Bluetooth modem gebruikt. Voor een netwerkaansluiting is een Wifi-interface vereist en het apparaat wordt benaderd via een FOUNDATION Fieldbus of HART-gateway. Via een USB-interface kunnen de configuratiegegevens van het apparaat op een computer worden gearchiveerd.

Device Xpert configuratiesoftware

Field Xperts kan worden uitgerust met HART en/of FOUNDATION Fieldbus Device Xpert software. Naast de apparaatconfiguratie maakt dit een apparaatdiagnose volgens de NAMUR NE 107 norm en vergelijking van configuraties mogelijk. Toegang tot de Device Database van Endress+Hauser maakt het mogelijk om handleidingen en andere gegevens van het apparaat te downloaden. Device-driver (DD) bibliotheken worden automatisch bijgewerkt.

Voordelen

  • Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling in het veld

  • Beknopte diagnose van het apparaat met informatie over oorzaak en oplossing (NAMUR NE 107)

  • Archivering van apparaatconfiguraties voor toekomstige vergelijkingen

  • Online gegevens van apparaten, zoals handleidingen en certificaten

  • Identificatie van apparaten met behulp van RFID NFC-tags