Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
RN42 actieve barrier, universele voeding van transmitters met lusvoeding

RN42 actieve barrier, universele voeding

1-kanaals universele voeding en actieve barrier voor veilige isolatie van 4 tot 20 mA standaard-signaalcircuits

RN42
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Input

    0/4…20 mA / HART
    feeding/not feeding

  • Output

    0/4…20 mA / HART
    active/passive

  • Power Supply

    20...250 V AC/DC

Toepassingsgebied

De actieve barrier wordt gebruikt voor de overdracht en galvanische scheiding van 4 tot 20 mA/HART-signalen. Het instrument heeft een actieve/passieve stroomingang waarop een 2- of 4-draads transmitter rechtstreeks kan worden aangesloten. De uitgang van het instrument kan actief of passief worden gebruikt. Het stroomsignaal is dan beschikbaar voor de PLC / controller of voor verdere instrumentatie bij de insteekbare schroefaansluitingen of optionele insteekaansluitingen.

  • 1-kanaals actieve barrier, universele voeding

  • Overdracht en galvanische scheiding van analoge signalen van 0/4 tot 20 mA

  • Optioneel intrinsieke veilige [Ex-ia] signalen van gevaarlijke omgeving

  • Bidirectionele overdracht van HART®-communicatiesignalen

  • Voedings- of niet-voedings-ingang voor 2- of 4-draads instrumenten 

  • Actieve of passieve signaaluitgang

  • Omgevingstemperatuurbereik: -40 … 60 °C (-40 … 140 °F)

Voordelen

  • Universele voeding van 19,2 tot 253 V AC/DC

  • Snelle en eenvoudige bedrading dankzij insteekaansluitingen

  • Optioneel voor veiligheidsgerichte toepassingen tot SIL 2 (SC3) volgens IEC 61508

  • Optionele installatie in Ex-zone 2

  • Breedte van compacte behuizing 17,5 mm (0,69 in) voor efficiënt gebruik van de ruimte

  • Optie voor installatie 180° gedraaid (aansluitingen voor voeding boven of onder)

Fundamental selectie

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products