Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
RN42 actieve barrier, universele voeding van transmitters met lusvoeding

RN42 actieve barrier, universele voeding

1-kanaals universele voeding en actieve barrier voor veilige isolatie van 4 tot 20 mA standaard-signaalcircuits

RN42
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-
Filter meting-/ toepassingstaak
Meet-/toepassingstaak

Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden

  • Meetprincipe

    Active barrier

  • Measuring principle

    Active barrier

  • Function

    1-channel

  • Loop power supply

    17,5 V ±1 V bei 20 mA
    open circuit voltage: 24,5 V ±5 %

  • Power Supply

    20...250 V AC/DC

  • Input

    0/4…20 mA / HART
    feeding/not feeding

  • Output

    0/4…20 mA / HART
    active/passive

  • Certificates

    ATEX
    IECEx
    CSA
    DNV
    Non-hazardous area + EAC marking

  • SIL

    SIL 2 SC 3

  • Operation

    HART