Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Productafbeelding batchcontroller RA33

Batchcontroller
RA33

Registratie en controle van batchprocessen

RA33
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Input

    1 x analogue (I) / pulse (for flow)
    1 x RTD (for temperature)
    1 x analogue (I) (for density)
    Loop power supply 24V DC (+/-16%)

  • Output

    1 x analogue (I) / pulse (active)
    2 x open collector

  • Display

    160 x 80 Dot-Matrix LCD with white backlit
    Colour change in case of alarm event
    Active display area 70 x 34 mm

  • Calculations

    Volume calculation

Toepassingsgebied

De batchcontroller RA33 is ontworpen om de flow te registreren en uitgangssignalen voor kleppen en pompen te regelen om de exacte dosering van vooraf gedefinieerde batchhoeveelheden te garanderen. Het gemeten volume kan worden gecorrigeerd met de temperatuur/dichtheid-compensatiefunctie. Het vulproces kan worden geoptimaliseerd met een automatische of vaste correctie na afloop. Minerale oliën kunnen worden gecorrigeerd volgens de norm ASTM D1250-04.

Registratie en controle van trage batchprocessen met een duur van meer dan 10 seconden. Typische toepassingen zijn:

  • Voedingsmiddelenindustrie

  • Chemische industrie

  • Farmaceutische industrie

  • Olie- en gasindustrie

Voordelen

  • Vaste en automatische correctie na afloop voor constante, uiterst nauwkeurige resultaten

  • Hogere kwaliteit door snelle en exacte dosering

  • Optionele volumecorrectie voor minerale oliën volgens ASTM D1250-04

  • Gedetailleerde registratie van protocollen (vooraf ingestelde teller, volumeteller, batchnaam en -nummer) alsook van foutmeldingen en wijzigingen van bedrijfsparameters

  • De standaardmodellen zijn geschikt voor het aansluiten en voeden van alle gangbare flowtransmitters, temperatuursensoren en dichtheidssensoren

  • Optie om batchruns op afstand te starten en af te breken

  • Dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse statistieken over de grootte en de aantallen van de batch

Lean selectie

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products