

Overzicht specificaties
-
Input
Foundation Fieldbus protocol
PROFIBUS PA protocol -
Output
Not defined
-
Display
High contrast backlit LCD with bargraph
TAG/unit -
Power Supply
Not defined
Toepassingsgebied
Het 8-kanaals display toont gemeten waarden, berekende waarden en statusinformatie van de veldbusgebruikers in een FOUNDATION Fieldbus™- of PROFIBUS® PA-netwerk. In de luistermodus luistert het instrument naar de ingestelde veldbusadressen en toont het de waarden van deze adressen. Bovendien kunnen bij een FOUNDATION Fieldbus™-netwerk de waarden die beschikbaar zijn op de bus worden weergegeven via functieblokkoppeling. In het tekstveld kunnen meldingen worden weergegeven van de engineering unit of de TAG. Met het staafdiagram kunnen trends worden gevisualiseerd.
Velddisplay met 8 ingangskanalen en FOUNDATION Fieldbus™- of PROFIBUS® PA-protocol voor de weergave van proceswaarden en berekende waarden.
Voordelen
Eenvoudige en gestandaardiseerde communicatie via veldbusprotocol
Luistermodus voor maximaal 8 analoge kanalen of digitale status
Helder LCD met achtergrondverlichting, staafdiagram, diagnosesymbolen en tekstveld
Geen externe voeding nodig
Internationale goedkeuringen
Voorganger
-
Meetprincipe
Fieldbus indicators
-
Measuring principle
8 channel field indicator for fieldbuses
-
Function
Display values
Advanced diagnostic -
Display
High contrast backlit LCD with bargraph
TAG/unit -
Power Supply
Not defined
-
Input
Foundation Fieldbus protocol
PROFIBUS PA protocol -
Output
Not defined
-
Output
Not defined
-
Software functions
Listener Mode
On Foundation Fieldbus also function block connection:
Display transducer block
Advanced diagnostic block
2 x input selector
Arithmetic block
Integrator block
PID block -
Certificates
ATEX Ex ia
FM
CSA
IECEx Ex ia -
SIL
Not defined
-
Panel mounting
field
-
Meetprincipe
Display
-
Function
Display values
Advanced diagnostic -
Certification
ATEX Ex ia
FM
CSA
IECEx Ex ia -
Input
Foundation Fieldbus protocol
PROFIBUS PA protocol -
Dimensions (wxhxd)
Field housing:
199 x 133 x 96 mm
(7.83 x 5.24" x 3.78") -
Software
Listener Mode
On Foundation Fieldbus also function block connection:
Display transducer block
Advanced diagnostic block
2 x input selector
Arithmetic block
Integrator block
PID block -
Operation
Foundation Fieldbus: via fieldbus
PROFIBUS PA: DTM and FieldCare or DIP-switches on the device
Write lock on hardware -
Display
High contrast backlit LCD with bargraph
TAG/unit -
Operating Voltage
9-32 V DC, polarity independent
Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten