Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Field Xpert SMT50

Tablet PC Field Xpert SMT50 ©Endress+Hauser

Hoogwaardige, universele tablet voor instrumentconfiguratie

De Field Xpert SMT50 tablet PC voor universele instrumentconfiguratie ondersteunt diverse protocollen, de Endress+Hauser-serviceprotocollen en verbinding met Endress+Hauser Bluetooth-procesinstrumenten. Procesinstrumenten kunnen rechtstreeks worden verbonden via een geschikte interface, bv. een modem (punt-punt) of een bussysteem (punt-bus) of draadloos (WLAN/bluetooth). Het Field Xpert-softwarepakket is snel, eenvoudig en intuïtief in het gebruik. De instrumentbibliotheek bevat meer dan 3000 vooraf geïnstalleerde instrument- en communicatie-drivers.
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
please wait Loading alternative products

Snelle selectie

Kies uit één van de voorgestelde opties
Verkoopprijs
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

of

Individuele configuratie

Ga verder met uw keuze uit alle mogelijke opties
  • Voordelen

    • Robuuste tablet met groot 12"-display en een gebruiksduur van de batterij van maximaal 8 uur.

    • De software staat in directe verbinding met het Netilion-platform voor een optimaal bedrijfsmiddelen-management.

    • Vooraf geïnstalleerde bibliotheek met...

  • Toepassingsgebied

    De Field Xpert SMT50 tablet PC voor instrumentconfiguratie zorgt voor mobiel asset-management in niet-gevaarlijke omgevingen. De tablet is geschikt voor de inbedrijfstelling en het onderhoud van procesinstrumenten. Met de tablet kunnen instrumenten van...

Documenten / handleidingen / software

Accessoires / Spare parts

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71410549

      Microsoft Adapter USB 3.0 to Ethernet

    • Order code 71413421

      RFID NFC TAG Reader/Writer USB

      RFID NFC TAG Reader/Writer USB voor Field Xpert SMT7x De NFC USB Reader/Writer is te gebruiken om RFID tags te lezen en/of te programmeren.

    • Order code 71419778

      Viator USB-Hart Modem met PowerXpress

    • Order code 71452159

      PROFIBUS PA-licentie voor FieldPort SFP5

      Licentiesleutel om de PROFIBUS PA te activeren connectiviteit voor de FieldPort SFP50.

    • Order code 71452160

      FOUNDATION FIELDBUS-licentie voor SFP50

      Licentiesleutel om de FOUNDATION te activeren FIELDBUS-verbinding voor de FieldPort SFP50.

    • Order code 71460208

      M12 kabel voor FieldPort SFP20

      Kabel om de FieldPort SFP20 aan te sluiten met een IO-Link apparaat.

    • Order code 71487035

      SMT50 - Office Docking Station

    • Order code 71487036

      SMT50 - Extra batt.high cap.6300mAh ≤8h

    • Order code 71487037

      SMT50 - X-Strap

    • Order code 71487038

      SMT50 - Netsnoer EU

    • Order code 71487039

      SMT50 - Netsnoer VS

    • Order code 71487040

      SMT50 - Netsnoer CH

    • Order code 71487041

      SMT50 - Netsnoer UK

    • Order code 71487042

      SMT50 - Netsnoer IT

    • Order code 71487043

      SMT50 - Netsnoer ZA

    • Order code 71487045

      SMT50 - Netsnoer AU

    • Order code 71504565

      SMT50 - Keyboard US Design

    • Order code 71504566

      SMT50 - Keyboard DE Desgin

    • Order code 71504567

      SMT50 - Positioneerder

    • Order code SFP20-

      FieldPort SFP20

      IO-Link USB interface FieldPort SFP20 for commissioning and maintaining of IO- Link measuring devices

    • Order code SFP50-

      FieldPort SFP50

      The FieldPort SFP50 is a HART USB and Bluetooth interface to configure measuring devices in combination with he Field Xpert SMT70/77, FieldCare SFE500,DeviceCare SFE100 and further FDT Frames. With additional licenses it is possible to configure as well PROFIBUS PA and FOUNDATION Fieldbus devices. It is useable in non hazardous and hazardous areas.

    • Order code SMT50-

      Field Xpert SMT50

      Rugged, high-performance Windows tablet 12.2" Multi-Touch Display for configuration, diagnosis + maintenance of field devices with dig. communication HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, IO- Link, Modbus + Endress+Hauser service protocols Bluetooth and Wifi based on DTM and EDD technology Device driver libraries for HART and FOUNDATION Fieldbus (iDTMs) and all Endress+Hauser devices are pre-installed Further device DTMs can be installed License: perpetual payware, full version single-station,multi-user,industr. cust. 1 year applicat. software update service