Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
iTHERM TrustSens-kalibratiebewaking

iTHERM TrustSens-kalibratiebewaking

Geautomatiseerde temperatuurmeetoplossing - 100% compliance, 0% inspanning

71488114
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-
Prijs na configuratie in winkelwagentje

Dit product is niet verkrijgbaar in deze markt.

Overzicht voordelen

  • Met geautomatiseerde iTHERM TrustSens-kalibratiebewaking, biedt Endress+Hauser geoptimaliseerde procesverificatie bij een minimale inspanning voor gebruikers in de life sciences-industrie en voedingsmiddelen- & drankindustrie.
    De productbundel bestaande uit iTHERM TrustSens zelfkalibrerende temperatuursensoren en de geavanceerde Data Manager Memograph M RSG45 biedt procesverificatie volgens FDA, geautomatiseerde, audit-proof documentatie en maakt voorspellend onderhoud mogelijk.

  • Betrouwbaar & eenvoudig:

    • Kostenverlaging door besparing op kalibratiekosten en vermindering van kalibratiecycli

    • Alle benodigde componenten in één bundel - er ontbreekt niets

  • 100% compliance en audit-proof documentatie:

    • Volledig traceerbare kalibratie met geautomatiseerde documentatie

    • Onvervalsbare gegevensopslag volgens FDA 21 CFR deel 11

    • Preventief onderhoud

    • Kalibratie met tijdstempel

  • Risicovermindering en eliminatie van niet-ontdekte storingen:

    • Hogere procestransparantie

    • Hogere productveiligheid

Overzicht van bundel

iTHERM TrustSens TM371 kalibratiebewaking met Memograph M RSG45 en FDM-software

Componenten en preconfiguratie

  • Fixatie

    Om de compatibiliteit van de componenten met elkaar te waarborgen, zijn er bepaalde fixaties. Open parameters geeft u de keuze van een individuele configuratie.

    Componenten kunnen worden geconfigureerd in de bundel in het winkelwagentje
  • Componenten
    Geavanceerde datamanager Memograph M, RSG45
    1

    Memograph M RSG45
    geavanceerde datamanager

    Fixatie:
    RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3
    Steekplaats 1:
    C
    4x HART/4-20mA ingang, HART transparantie
    Steekplaats 2:
    A
    Niet gebruikt
    Steekplaats 3:
    A
    Niet gebruikt
    Steekplaats 4:
    A
    Niet gebruikt
    Steekplaats 5:
    A
    Niet gebruikt
    Communicatie Master Functionaliteit:
    1
    Geen
    Toepassing:
    3
    Telealarm + rekenkundig
    >Licence Package voor FDM software MS20:
    MA
    Professionele 1x single-station licentie
  • Compact sanitary RTD - iTHERM TrustSens TM371
    2

    Sanitary RTD - iTHERM TrustSens TM371

    Fixatie:
    TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _
    Communicatie; uitgangssignaal:
    A
    HART; 4-20mA
    Automatisch ijkpunt; Onzekerheid:
    1
    118°C; zelf-kalibratie met uitstekende onzekerheid