Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Lusgevoede procesindicator RIA16 voor veldinstallatie

RIA16
lusgevoede indicator

Uitstekend afleesbare indicatie van een 4-20 mA-signaal met trendstaafdiagram voor een beter procesoverzicht

RIA16
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
Overzicht specificaties

  • Input

    1 x analogue 4...20 mA

  • Output

    1 x open collector

  • Output

    1 x open collector

  • Display

    LCD 26 mm (1.02")
    5-digit
    Bargraph
    Plain text display

  • Power Supply

    Loop powered

Toepassingsgebied

De indicator geeft het gemeten signaal weer op het grote display met achtergrondverlichting. Een staafdiagram geeft grafisch een snel procesoverzicht. Een bewerkbaar tekstveld geeft verdere informatie, zoals de engineering unit of TAG. Grenswaardeoverschrijdingen worden ook gesignaleerd en een open collector kan worden geschakeld. Omdat de indicator rechtstreeks door de lus van 4-20 mA wordt gevoed, is er geen afzonderlijke voeding nodig. Voor toepassingen in gevaarlijke omgevingen is het instrument leverbaar met Ex-goedkeuringen.

Door microcontroller geregelde procesindicator met veldbehuizing en verlichte LCD. Het meetbereik, de decimale punt en de offset van het display kunnen eenvoudig worden geconfigureerd met 3 toetsen in het instrument met de behuizing open of met een PC met FieldCare PC-software.

Voordelen

  • Weergave van 4-20 mA-meetwaarden

  • 5-cijferig display met maat, staafdiagram en achtergrondverlichting

  • Geen externe voeding nodig

  • Versies: glasvezelversterkte kunststof of aluminium voor Ex-toepassingen

  • Eenvoudige bediening met 3 toetsen; of configuratie met FieldCare PC-software; of configuratie zonder voeding waarbij de installatiebox wordt gebruikt

  • Internationale goedkeuringen, maritieme goedkeuring

  • Hiermee kan het HART®-transmissieprotocol onbelemmerd passeren

Fundamental selectie

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products