Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Lusgevoede procesindicator RIA16 voor veldinstallatie

RIA16
lusgevoede indicator

Uitstekend afleesbare indicatie van een 4-20 mA-signaal met trendstaafdiagram voor een beter procesoverzicht

RIA16
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
Filter meting-/ toepassingstaak
Meet-/toepassingstaak

Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden

  • Meetprincipe

    Loop powered indicators

  • Measuring principle

    Loop-powered field indicator

  • Function

    Display

  • Display

    LCD 26 mm (1.02")
    5-digit
    Bargraph
    Plain text display

  • Power Supply

    Loop powered

  • Input

    1 x analogue 4...20 mA

  • Output

    1 x open collector

  • Output

    1 x open collector

  • Software functions

    Not defined

  • Certificates

    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6
    CSA General Purpose
    CSA IS, NI/I/2/ABCDEFG/T6
    FM IS, NI/I/2/ABCDEFG/T6
    EAC 1Ex ib[ia] IIC T6
    IECEx Ex ib[ia] IIC T6
    NEPSI Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4
    UK II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb
    marine certificate

  • SIL

    Not defined

  • Panel mounting

    field

  • Meetprincipe

    Display

  • Function

    Display

  • Certification

    UR C/US
    CSA GP
    ATEX Ex i
    FM USA NI
    FM USA DIP
    CSA NI
    CSA DIP
    Marine approval

  • Input

    1 x analogue 4...20 mA

  • Output

    1 x open collector

  • Auxiliary power supply / Loop power supply

    Loop powered

  • Dimensions (wxhxd)

    Field housing:
    199 x 133 x 96 mm
    (7.83" x 5.24" x 3.78")

  • Operation

    3 keys interface on electronics + PC interface FieldCare

  • Display

    LCD 26 mm (1.02")
    5-digit
    Bargraph
    Plain text display