Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

RIA452
procesindicator met pompregeling

RIA452
procesindicator met pompregeling ©Endress+Hauser

Digitale procesmeter in behuizing met paneelmontage voor bewaking en weergave van analoge meetwaarden

De procesmeter voor bewaking en weergave van de analoge meetwaarden. Pompen kunnen worden bewaakt met de digitale statusingangen. Met de RIA452 kunnen aangesloten tweedraads sensoren rechtstreeks worden gevoed. Maximaal 8 vrij programmeerbare relais bewaken de meetwaarde. Overige bedrijfsmodi voor de relais zijn sensor- of instrumentstoringen, batch- en pompregelfuncties. Verder kan de RIA452 worden gebruikt als een voorgeprogrammeerde teller en voor het meten van de flow bij open kanalen en bij stuwen.

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

  • Overzicht specificaties

    • Input

      1 x analog (U, I, RTD, TC, R)

    • Output

      1 x analog (U, I)
      1 x transmitter power supply

    • Output

      1 x analog (U, I)
      1 x transmitter power supply

    • Display

      LCD multicolour
      Illuminated
      Bargraph

    • Power Supply

      90...250 V AC
      20...28 V AC
      20...36 V DC

Snelle selectie

Kies uit één van de voorgestelde opties
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

of

Individuele configuratie

Ga verder met uw keuze uit alle mogelijke opties
  • Voordelen

    • 7-cijferig 14-segments LC-display, groot staafdiagram met overschrijding en onderschrijding

    • Digitale statusingangen voor pompbewaking

    • Flowmeting voor open kanalen en stuwen

    • Intrinsiek veilige ingang met geïntegreerde lusvoeding

    • Min./max.-waarde opgeslagen

    • ...

  • Toepassingsgebied

    De 1-kanaals paneelmeter RIA452 voor bewaking en weergave van de analoge meetwaarden. Pompen kunnen worden bewaakt met de digitale statusingangen.

    Met de RIA452 kunnen aangesloten tweedraads transmitters rechtstreeks worden gevoed, intrinsiek veilig als...

Details

  • Meetprincipe

    Indicators with control unit

  • Measuring principle

    Process indicator with pump control

  • Function

    Display

    Power

    Switch

    Seperate

    Convert

    Count

    Calculate

  • Display

    LCD multicolour

    Illuminated

    Bargraph

  • Power Supply

    90...250 V AC

    20...28 V AC

    20...36 V DC

  • Input

    1 x analog (U, I, RTD, TC, R)

  • Output

    1 x analog (U, I)

    1 x transmitter power supply

  • Output

    1 x analog (U, I)

    1 x transmitter power supply

  • Software functions

    Pump control

    Linearisation

    Flow calculation

    Batch counter

  • Certificates

    Non-hazardous area

    FM

    CSA

  • SIL

    Not defined

  • Panel mounting

    panel mounting

  • Meetprincipe

    Display

  • Function

    Display

    Power

    Switch

    Seperate

    Convert

    Count

    Calculate

  • Certification

    UL rec. Comp

    ATEX Ex i

    FM USA IS

    FM USA NI

    CSA IS

    CSA NI

    TIIS Ex ia

  • Input

    1 x analog (U, I, RTD, TC, R)

  • Output

    1 x analog (U, I)

    1 x transmitter power supply

  • Relay output

    4...8 x changeover contacts

  • Auxiliary power supply / Loop power supply

    90...250 V AC

    20...28 V AC

    20...36 V DC

  • Dimensions (wxhxd)

    Panel housing:

    96 x 96 x 161.3 mm

    (3.78" x 3.78" x 6.35")

  • Software

    Pump control

    Linearisation

    Flow calculation

    Batch counter

  • Operation

    3 keys

    Interface RS252 + ReadWin2000

  • Display

    LCD multicolour

    Illuminated

    Bargraph

Documenten / handleidingen / software

Accessoires / Spare parts

Nr
Order code
Specification
  • Voorganger