Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

RIA46
procesindicator met regeleenheid

Procesindicator RIA46 met regeleenheid ©Endress+Hauser

Multifunctionele procesindicator voor bewaking en indicatie van analoge meetwaarden

Analoge meetwaarden worden weergegeven, beoordeeld en berekend door de procesindicator. Met de geïntegreerde lusvoeding kunnen tweedraads sensoren worden gevoed. Op de universele ingangen kunnen stroom, spanning, RTD's en TC's worden aangesloten. Grenswaarden kunnen worden bewaakt en relais kunnen worden geschakeld. Via analoge uitgangen kunnen processignalen worden doorgestuurd. Met het geïntegreerde toepassingenpakket "verschildruk" is een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling voor verschildruktoepassingen mogelijk.

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

  • Overzicht specificaties

    • Input

      2 x universal (U, I, R, RTD, TC)

    • Output

      2 x analogue output (I, U) 1 x loop power supply

    • Output

      2 x analogue output (I, U)
      1 x loop power supply

    • Display

      Multicolor backlight LCD
      White/black/yellow
      Bargraph
      Unit
      TAG
      Alarm warning in plain text

    • Power Supply

      20...250V AC/DC

please wait Loading alternative products

Snelle selectie

Kies uit één van de voorgestelde opties
Verkoopprijs
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

of

Individuele configuratie

Ga verder met uw keuze uit alle mogelijke opties
  • Voordelen

    • 5-cijferig 7-segments LC-display, met achtergrondverlichting

    • 1 of 2 universele ingangen

    • 2 relais (optioneel)

    • Min./max.-waarde opgeslagen

    • 1 of 2 berekende waarden en linearisatietabel

    • Digitale statusuitgang (open collector)

    • SIL2-goedkeuring (optioneel)

  • Toepassingsgebied

    De RIA46-paneelmeter heeft een display, analoge ingangen voor proces- en statussignalen, analoge en digitale uitgangen en een interface voor configuratie. Aangesloten sensoren kunnen worden gevoed met de geïntegreerde lusvoeding. Alle gemeten en...

Details

  • Meetprincipe

    Display

  • Function

    Display

    Loop Power Supply

    Transmitter Functionality

    Barrier

    Signal Isolation

    Calculation

    Limit Alarm

  • Certification

    ATEX II (1) GD [Ex ia] 4C

    CSA AIS

    NI/I/2 ABCDEFG/T4

    FM AIS

    NI/I/2 ABCDEFG/T4

    UR C/US

  • Input

    2 x universal (U, I, R, RTD, TC)

  • Output

    2 x analogue output (I, U)
    1 x loop power supply

  • Relay output

    2 x changeover contact

    1 x open collector

  • Auxiliary power supply / Loop power supply

    20...250V AC/DC

  • Dimensions (wxhxd)

    Field housing:

    199 x 133 x 96 mm

    (7.83" x 5.24" x 3.78")

  • Software

    Linearization

    Minimum value per channel

    Maximum value per channel

    Calculation

    Band value monitoring

  • Operation

    3 keys

    Interface CDI to USB at PC + configuration software FieldCare

  • Display

    Multicolor backlight LCD

    White/black/yellow

    Bargraph

    Unit

    TAG

    Alarm warning in plain text

  • Meetprincipe

    Indicators with control unit

  • Measuring principle

    Field meter with control unit

  • Function

    Display

    Loop Power Supply

    Transmitter Functionality

    Barrier

    Signal Isolation

    Calculation

    Limit Alarm

  • Display

    Multicolor backlight LCD

    White/black/yellow

    Bargraph

    Unit

    TAG

    Alarm warning in plain text

  • Power Supply

    20...250V AC/DC

  • Input

    2 x universal (U, I, R, RTD, TC)

  • Output

    2 x analogue output (I, U) 1 x loop power supply

  • Output

    2 x analogue output (I, U) 1 x loop power supply

  • Software functions

    Linearization

    Minimum value per channel

    Maximum value per channel

    Calculation

    Band value monitoring

  • Certificates

    ATEX II (1) GD [Ex ia] 4C

    CSA AIS

    NI/I/2 ABCDEFG/T4

    FM AIS

    NI/I/2 ABCDEFG/T4

  • SIL

    2

  • Panel mounting

    field

Documenten / handleidingen / software

Accessoires / Spare parts

Nr
Order code
Specification