Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Liquiline De CM448 is een digitale transmitter voor pH, ORP, geleidbaarheid, zuurstof, troebelheid en meer

8-kanaals transmitter
Liquiline CM448

Flexibel multiparameter-procesinstrument voor alle industrieën

CM448
please wait
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Input

    1 to 8x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • Output / communication

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Ingres protection

    IP66 / IP67

Toepassingsgebied

De Liquiline CM448 is een digitale multiparameter-transmitter voor procesbewaking en -besturing en is geschikt voor alle toepassingen. De 8-kanaals controller bespaart u tijd en geld door een naadloze systeemintegratie, een eenvoudige bediening en een verminderde behoefte aan reserveonderdelen. Pas de controller volledig aan uw meettaak aan en sluit 1 tot 8 sensoren aan. De Liquiline CM448 biedt u alle voordelen van een best-in-class transmitter, van slimme eenvoud tot optimale procesveiligheid.

De Liquiline CM448 multiparameter-transmitter is geschikt voor alle toepassingen in niet-gevaarlijke omgevingen, bijvoorbeeld in onderstaande industrieën:

  • Voedingsmiddelen & drank

  • Life sciences

  • Elektriciteit & energie

  • Water & afvalwater

  • Chemie

De Liquiline CM448 bevat alle gangbare communicatieprotocollen en -interfaces, zoals:

  • 0/4-20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus RS485/RTU

  • Modbus TCP

  • EtherNet/IP

  • PROFINET

  • Webserver

Voordelen

  • Slimme eenvoud:
    één controller voor alle parameters en toepassingen, intuïtieve gebruikersinterface, automatische sensorherkenning, hot plug & play met vooraf gekalibreerde Memosens-sensoren.

  • Compleet pakket:
    8 kanalen in één instrument zorgen voor een hoge flexibiliteit en maken het instrument geschikt voor elke meettaak.

  • Naadloze systeemintegratie:
    de unieke set communicatiestandaarden is geschikt voor elk distributed control system (DCS).

  • Eenvoudige en veilige inbedrijfstelling:
    door de configuratie op een SD-kaart op te slaan kunnen de instellingen snel naar een tweede installatie worden gekopieerd.

  • Procesbewaking op afstand:
    geïntegreerde webserver die de operator in staat stelt om op afstand diagnosegegevens te bekijken, configuraties uit te voeren of toegang te krijgen tot instrumentparameters in elke webbrowser - zelfs via smartphone.

  • Hogere beschikbaarheid, lagere kosten:
    Heartbeat Technology maakt statusgericht onderhoud en eenvoudige verificatie van het gehele meetpunt mogelijk en helpt bij het uitvoeren van optimalisatiemaatregelen.

Video's

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products