Overzicht specificaties
-
Measurement range
pH 0-14
-
Process temperature
-15°C ... 135°C
(5°F - 275°F) -
Process pressure
max. 10 bar/100°C (145 psi/212°F)
Toepassingsgebied
De Tophit CPS441 is de analoge krachtpatser voor media met een lage geleidbaarheid of een hoog gehalte aan organische oplosmiddelen. Dankzij de korte reactietijd meet het instrument uiterst nauwkeurig, zelfs in snel veranderende mediumsamenstellingen. De onbreekbare schacht garandeert een absolute productveiligheid.
Media met een grote hoeveelheid organische oplosmiddelen of een zeer lage geleidbaarheid:
Chemische industrie, waaronder neerslagreacties of dispersies (onder druk)
Elektriciteitscentrales, bijv. ketelvoedingswater
Life sciences, bijv. water voor injectie
Met 3A-, ATEX-, FM- en CSA-goedkeuring geschikt voor hygiënische toepassingen of gevaarlijke gebieden.
Voordelen
Onbreekbaar voor een optimale productveiligheid
Bestand tegen vergiftiging door het voortdurend bijvullen van KCl-elektrolyt en het aparte referentielood
Geschikt voor sterilisatie
Weinig onderhoud dankzij lange kalibratie-intervallen
Video's
-
De pH-waarde van een vloeistof kan worden berekend met behulp van het potentiometrische meetprincipe. Deze video laat zien waar het over gaat en hoe dit meetprincipe werkt.
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
Meetprincipe
ISFET
-
Application
- Special applications with high requirements with regard to accuracy and speed - non-glass, break-proof - low temperatures - rapidly changing composition of media - highly clogging media - low conductivities
-
Characteristic
- Ion sensitive field effect transistor (ISFET) technology - overhead installation - rapid response at low temperatures - lower amount of maintenance required than with glass - 3A
-
Measurement range
pH 0-14
-
Measuring principle
- Ceramic diaphragm - liquid lead
-
Design
- All shaft lengths with temperature sensor
-
Material
Peek / metal oxide / ceramic / EPDM
-
Dimension
Diameter: 12 mm (0.47 inch)
Shaft lengths: 120, 225, 360, 425 mm
(4.72/8.86/14.2/16.7 inch) -
Process temperature
-15°C ... 135°C
(5°F - 275°F) -
Process pressure
max. 10 bar/100°C (145 psi/212°F)
-
Temperature sensor
Optional with integrated Pt1000
-
Ex certification
ATEX
FM -
Connection
TOP68 connection head
-
Ingres protection
IP68
-
Additional certifications
EHEDG, 3A
Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Gerelateerde producten