Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
De Condumax CLS15 is een betrouwbare geleidbaarheidssensor voor toepassingen in puur en ultrapuur water.

Analoge geleidbaarheidssensor
Condumax CLS15

Conductieve geleidbaarheidssensor voor standaardtoepassingen in puur en ultrapuur water

CLS15
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Measurement range

    k=0,01: 0-20 µS/cm
    k=0,1: 0-200 µS/cm

  • Process temperature

    max. 130°C (150°C / 30 min.)
    (max. 266°F (302°F/30 min.)

  • Process pressure

    max. 12 bar at 20°C
    (174 psi at 68°F)

Toepassingsgebied

De Condumax CLS15 is ideaal voor het meten van lage geleidingswaarden. Het instrument presteert betrouwbaar en nauwkeurig in een breed scala van toepassingen - zelfs in gevaarlijke omgevingen. De sensor is ontworpen voor weinig onderhoud en een lange levensduur en biedt u de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

De Condumax CLS15 meet de geleidbaarheid in puur en ultrapuur water voor de bewaking en regeling van:

  • ionenwisselaars

  • omgekeerde osmose

  • koelwater

  • distillatie

  • chipreiniging

De sensor kan worden gebruikt in elektriciteitscentrales voor:

  • ontgaste geleidbaarheid

  • pH-meting met differentiële geleidbaarheid

Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals ATEX en FM, is de sensor geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.

Voordelen

  • Betrouwbare en nauwkeurige metingen in media met een lage geleidbaarheid

  • Gemakkelijk te reinigen dankzij gepolijste meetvlakken

  • Steriliseerbaar

  • Robuust ontwerp voor een lange levensduur

  • Verschillende celconstanten zorgen voor een breed meetbereik

  • Kwaliteitscertificaat met vermelding van de individuele celconstante

Video's

Voorganger