Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
De Condumax CLS16 is een hoogwaardige geleidbaarheidssensor voor hygiënische toepassingen in puur en ultrapuur water

Analoge geleidbaarheidssensor
Condumax CLS16

Conductieve geleidbaarheidssensor voor hygiënische toepassingen in puur en ultrapuur water

CLS16
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Measurement range

    k=0,1: 0,04µS/cm - 500µS/cm

  • Process temperature

    Max. 120°C (150°C/30 min)
    max. 248°F (302°F/30 min.)

  • Process pressure

    max. 12 bar at 20°C
    max.174 psi at 68°F

Toepassingsgebied

De Condumax CLS16 is een hoogwaardige geleidbaarheidssensor met een gecertificeerd hygiënisch ontwerp. De sensor meet uiterst nauwkeurig en levert u betrouwbare gegevens voor een optimale proces- en productkwaliteit. Talloze certificaten en diverse hygiënische procesaansluitingen maken deze perfect voor uw proces.

De Condumax CLS16 meet de geleidbaarheid in puur en ultrapuur water voor de bewaking en regeling van:

  • ionenwisselaars

  • omgekeerde osmose

  • distillatie

  • elektro-deïonisatie

  • water voor injectie (WFI)

Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals ATEX, FM en CSA, is de sensor geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.

Voordelen

  • Hoge meetnauwkeurigheid

  • Hygiënisch design gecertificeerd door EHEDG

  • Gecertificeerde biocompatibiliteit volgens USP-klasse VI en FDA-conform van natte materialen

  • Steriliseerbaar

  • Kwaliteitscertificaat met vermelding van de individuele celconstante

Video's