Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
De Condumax CLS13 s een robuuste geleidbaarheidssensor voor stoom-watercycli in elektriciteitscentrales.

Analoge geleidbaarheidssensor
Condumax CLS13

Conductieve geleidbaarheidssensor voor hogetemperatuurtoepassingen in de elektriciteits- en energie-industrie

CLS13
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Measurement range

    k=0,01: 0-20,0 µS/cm
    k=0,1: 0-200,0 µS/cm

  • Process temperature

    max. 250 °C (482 °F)

  • Process pressure

    max. 40 bar (580 psi)

Toepassingsgebied

De Condumax CLS13 is een robuuste geleidbaarheidssensor voor stoom-watercycli in elektriciteitscentrales. De sensor is uitstekend geschikt voor het meten van lage geleidingswaarden (zelfs bij zeer hoge temperaturen en zeer hoge drukken) om uw processen te beschermen tegen afzettingen en corrosie. Onderhoudsarm en eenvoudig in bedrijf te stellen (groot aansluitcompartiment), dit is de ideale sensor voor veeleisende omgevingen.

De Condumax CLS13 meet de geleidbaarheid in stoom-watercycli in de elektriciteits- en energie-industrie:

  • Bewaking van condensaat

  • Bewaking van ketelvoedingswater

  • Regeling van het afblazen van ketels

De sensor kan worden gebruikt in alle toepassingen met een lage geleidbaarheid bij zeer hoge temperaturen en zeer hoge drukken.

Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals ATEX en FM, is de sensor geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.

Voordelen

  • Betrouwbare en nauwkeurige metingen in media met een lage geleidbaarheid

  • Geschikt voor hoge drukken en hoge temperaturen tot 250 °C (482 °F)

  • Gemakkelijk te reinigen dankzij de roestvrijstalen behuizing en de verwijderbare buitenelektrode

  • Robuust ontwerp voor een lange levensduur

  • Kwaliteitscertificaat met vermelding van de individuele celconstante

Video's