Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Vrij-chloorpaneel voor proces- en zwemwater en utiliteiten

Vrij-chloorproceswaterpaneel

Gebruiksklare paneelbundel voor betrouwbare en nauwkeurige bewaking van desinfectieprocessen

71481757
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-
Prijs na configuratie in winkelwagentje

1-/2-kanaals transmitter
Liquiline CM442

Met de transmitter Liquiline CM442 kunt u maximaal 2 Memosens-sensoren naar keuze aansluiten en meer dan 12 parameters meten. Hij biedt automatische sensorherkenning en een eenvoudige bediening en deelt gestandaardiseerde reserveonderdelen met alle andere instrumenten van het Liquiline-platform. Met zijn ingangen, uitgangen, regelaars en rekenmodules kunt u zelfs reinigingssystemen of doseerpompen bewaken. Heartbeat Technology helpt u de ideale balans te vinden tussen meetpuntbeschikbaarheid en onderhoudskosten.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Meetprincipe

    Potentiometric

  • Application

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Characteristic

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Design

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimension

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Ingres protection

    IP66 / IP67

  • Input

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • Output / communication

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Additional certifications

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Meetprincipe

    Sensor ORP / Redox

  • Application

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Characteristic

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Design

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimension

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Ingres protection

    IP66 / IP67

  • Input

    1 to 2x Memosens digital input

  • Output / communication

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Additional certifications

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Meetprincipe

    Conductive

  • Application

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Characteristic

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Design

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimension

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Ingres protection

    IP66 / IP67

  • Input

    1 to 2x Memosens digital input

  • Output / communication

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Additional certifications

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Meetprincipe

    Amperometric oxygen measurement

  • Application

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Characteristic

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Design

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimension

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Ingres protection

    IP67

  • Input

    1 to 2x Memosens digital input

  • Output / communication

    2 to 4x 0/4...20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Additional certifications

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Meetprincipe

    Free chlorine

  • Application

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Characteristic

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Design

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimension

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Input

    1 to 2x Memosens digital input

  • Output / communication

    2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Additional certifications

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Meetprincipe

    Four beam alternating light

  • Application

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Characteristic

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Design

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimension

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Ingres protection

    IP66 / IP67

  • Input

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • Output / communication

    2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
    Alarmrelay, 2x relay

  • Additional certifications

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Meetprincipe

    Ultrasonic sensor

  • Application

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Characteristic

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Design

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimension

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Ingres protection

    IP66 / IP67

  • Input

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • Output / communication

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Additional certifications

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Meetprincipe

    Fluorescence measurement

  • Meetprincipe

    UV photometric

  • Characteristic

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Design

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Application

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Output / communication

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Input

    1 to 2x Memosens digital input

Flowarmatuur voor multiparameter-metingen Flowfit CYA27

Met de Flowfit CYA27 kunnen maximaal 6 relevante parameters tegelijkertijd worden bewaakt. De sensoren die in de armatuur zijn ingebouwd, hebben voor een nauwkeurige meting een bemonsteringsflow van slechts 5 l/h (1,32 gph) nodig. Dit maakt een nauwkeurige regeling van processen als desinfectie met minimaal waterverlies mogelijk. De armatuur kan op verschillende manieren worden gemonteerd, heeft een geïntegreerde bemonsteringsklep en een reinigings- en doseermodule. Een flowbewaking kan waarborgen dat uw meting altijd operationeel is.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Meetprincipe

    Ozone

  • Application

    Drinking water
    Utilities of all industries
    Less drained sample water

  • Characteristic

    Flow assembly for multiparameter measurement

  • Design

    Flow through assembly with optimized flow path for disinfection sensors and for 12 mm sensors
    optional: flow monitoring
    optional: dosing

  • Material

    Plexiglas (PMMA) with FKM seals

  • Dimension

    modular, from WxHxD 165x155x73 mm (6.50x6.10x2.87 in) up to 345x249.5x94 mm (13.58x9.82x3.70 in)

  • Process temperature

    0 to 60 °C (32 to 140°F)

  • Process pressure

    0 to 4 bar (0 to 58 psi) relative

  • Connection

    G1/4" or adaptation

Digitale sensor voor vrij chloor
Memosens CCS51D

De Memosens CCS51D is een robuuste, onderhoudsarme sensor voor vrij chloor. De sensor biedt zeer nauwkeurige metingen met een uitstekende langetermijnstabiliteit in drinkwater, zwembadwater en proceswater en garandeert een consistente desinfectiecontrole, zelfs bij lage watervolumes. De sensor voor vrij chloor heeft een uiterst korte responstijd en garandeert een efficiënte procesbewaking en veilige processen. Dankzij de digitale Memosens-technologie combineert de CCS51D een optimale proces- en data-integriteit met een eenvoudige bediening.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Meetprincipe

    Free chlorine

  • Application

    Ensuring reliable disinfection in drinking water
    Process water
    Dosing disinfectant efficiently in pool water
    Detect the absence or presence of free chlorine in Utilities
    Guarantee food safety and provide hygienic packaging and bottling

  • Characteristic

    Amperometric measurement of dissolved free chlorine

  • Measurement range

    Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
    Standard: 0 to 20 mg/l HOCl
    High: 0 to 200 mg/l HOCl

  • Measuring method

    Closed, membrane covered measuring cell
    Reduction of free chlorine at the cathode

  • Design

    Closed amperometric 2-electrode measuring cell with PVDF membrane

  • Material

    Sensor shaft: POM
    Membrane: PVDF
    Membrane cap: PVDF
    Sealing ring: FKM

  • Dimension

    Diameter: 25 mm (0.98 inch)
    Length: 161 mm (6.34 inch)

  • Process temperature

    0 to 55 °C (32 to 130 °F), non-freezing

  • Process pressure

    Max. 1 bar (max. 14.5 psi)

  • Temperature sensor

    10k NTC integrated (Memosens)

  • Connection

    Inductive, digital connection head with Memosens

Digitale pH-sensor
Memosens CPS31E

De Memosens CPS31E is de keuze voor pH-compensatie in desinfectieprocessen. Deze levert stabiele meetresultaten en waarborgt daardoor een betrouwbaar zwembad en drinkwater. Dankzij de Memosens 2.0 digitale technologie levert de CPS31E de perfecte gegevensbasis voor voorspellend onderhoud, een eenvoudige bediening en meer proces-uptime, omdat deze in het laboratorium kan worden gekalibreerd en snel ter plaatse kan worden verwisseld. De sensor is bestand tegen vocht en door de 3 optionele membranen geschikt voor minimale geleidbaarheid.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Meetprincipe

    Potentiometric

  • Application

    • Drinking water
    • Swimming pool water
    • pH compensation during the measurement of free chlorine

  • Characteristic

    Digital pH electrode for standard applications in drinking
    water and swimming pool water

  • Measurement range

    pH 1 to 13

  • Measuring principle

    Gel filled reference with one or three ceramic junctions with optional salt storage

  • Design

    All shaft lengths with temperature sensor

  • Material

    Sensor shaft: Glass to suit process
    pH membrane: glass Type A
    Metal lead Ag/AgCl
    Open aperture: Ceramic junction
    O-ring: FKM
    Process coupling: PPS fiber-glass reinforced
    Nameplate: Ceramic metal oxide

  • Dimension

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft length: 120 mm (4.70 inch)

  • Process temperature

    –15 to 80 °C (5 to 176 °F)

  • Process pressure

    0.8 to 4 bar (11.6 to 58 psi) (absolute)

  • Temperature sensor

    NTC 30k

  • Ex certification

    With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
    hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2.

  • Connection

    Inductive, contactless connection head with Memosens 2.0 technology

  • Ingres protection

    IP68

Digitale meetkabel
CYK10

De CYK10 waarborgt een absoluut waterdichte aansluiting van Memosens-sensoren op de transmitter. De inductieve koppeling vertoont geen contactcorrosie en waarborgt galvanische isolatie van transmitter en medium. Vergeet beperkte kabellengte, stoorspanningen of vocht en profiteer van een volledig veilige en betrouwbare signaaloverdracht.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Meetprincipe

    Potentiometric

  • Application

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Installation

    Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter

  • Characteristic

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Measurement range

    High impedance cable not necessary

  • Design

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Material

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Dimension

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Process temperature

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • Process pressure

    max. 50 bar/725 psi at 135°C/275°F.

  • Temperature sensor

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Ex certification

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Ingres protection

    IP68

  • Additional certifications

    Also available as TÜV approved SIL version

  • Meetprincipe

    Sensor ORP / Redox

  • Application

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals.

  • Installation

    Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter.

  • Characteristic

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy.
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Design

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Material

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Dimension

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Process temperature

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • Temperature sensor

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Ex certification

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Additional certifications

    Also available as TÜV approved SIL version

  • Meetprincipe

    Conductive

  • Application

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Installation

    Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter

  • Characteristic

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Design

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Material

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Dimension

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Process temperature

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • Temperature sensor

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Ex certification

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Additional certifications

    Also available as TÜV approved SIL version

  • Meetprincipe

    Amperometric oxygen measurement

  • Application

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Installation

    Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter

  • Characteristic

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Design

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Material

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Dimension

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Process temperature

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Temperature sensor

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Ex certification

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Additional certifications

    Also available as TÜV approved SIL version

  • Meetprincipe

    Free chlorine

  • Application

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Characteristic

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Design

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Material

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Dimension

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Process temperature

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • Temperature sensor

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Additional certifications

    Also available as TÜV approved SIL version