Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
De OUA260 is de ongeëvenaarde flowcel voor absorptie-, kleur- en troebelheidsmetingen.

Armatuur voor procesfotometers
OUA260

Flowarmatuur voor een scala aan optische inline-metingen

OUA260
please wait
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
from CHF 803.-

Overzicht specificaties

  • Process temperature

    0 to 130 °C (32 to 194 °F)

  • Process pressure

    up to 20 bar (300 psi) depending on material, mean diameter and process connection

Toepassingsgebied

OUA260 is de ongeëvenaarde flowarmatuur voor absorptie-, kleur- en troebelheidsmetingen. Het ultra-hygiënische ontwerp en de gecertificeerde biocompatibiliteit voldoen aan de strengste eisen voor het betrouwbaar beschermen van uw producten tegen besmetting. Meerdere procesaansluitingen en beschikbare materialen zorgen voor een perfecte oplossing, ook in agressieve media. Bovendien zorgt het geringe celvolume voor korte sensorresponstijden, waardoor u sneller meetwaarden krijgt.

De OUA260-flowcel wordt gebruikt in combinatie met:

  • OUSAF12 zwevende stoffen en kleursensor

  • OUSAF22 kleursensor

  • OUSAF44 UV-absorptiesensor

  • OUSTF10 troebelheids- en zwevende-stoffensensor

Typische toepassingen zijn:

  • Chromatografieregeling

  • Filtratiebewaking

  • Kleurmetingen

  • Centrifugeregeling

  • Eiwitconcentratie

  • Troebelheidsmetingen

  • Fasedetectie

OUA260 is geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.

Voordelen

  • Snelle meetwaarden dankzij gering celvolume

  • Geschikt voor reiniging ter plaatse (CIP) en sterilisatie ter plaatse (SIP)

  • Gecertificeerde biocompatibiliteit volgens USP-klasse VI

  • Ultra-hygiënisch dankzij elektrolytisch gepolijst oppervlak Ra=0,4 µm (16 µinch)

  • Zeer corrosiebestendig

  • Breed scala van materialen en procesaansluitingen voor een perfecte oplossing voor elke toepassing

  • Breed scala van spectraal-venstermaterialen en padlengten voor optimale aanpassing aan elk proces