Overzicht specificaties
-
Process temperature
0 to 130 °C (32 to 194 °F)
-
Process pressure
up to 20 bar (300 psi) depending on material, mean diameter and process connection
Toepassingsgebied
OUA260 is de ongeëvenaarde flowarmatuur voor absorptie-, kleur- en troebelheidsmetingen. Het ultra-hygiënische ontwerp en de gecertificeerde biocompatibiliteit voldoen aan de strengste eisen voor het betrouwbaar beschermen van uw producten tegen besmetting. Meerdere procesaansluitingen en beschikbare materialen zorgen voor een perfecte oplossing, ook in agressieve media. Bovendien zorgt het geringe celvolume voor korte sensorresponstijden, waardoor u sneller meetwaarden krijgt.
De OUA260-flowcel wordt gebruikt in combinatie met:
OUSAF12 zwevende stoffen en kleursensor
OUSAF22 kleursensor
OUSAF44 UV-absorptiesensor
OUSTF10 troebelheids- en zwevende-stoffensensor
Typische toepassingen zijn:
Chromatografieregeling
Filtratiebewaking
Kleurmetingen
Centrifugeregeling
Eiwitconcentratie
Troebelheidsmetingen
Fasedetectie
OUA260 is geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.
Voordelen
Snelle meetwaarden dankzij gering celvolume
Geschikt voor reiniging ter plaatse (CIP) en sterilisatie ter plaatse (SIP)
Gecertificeerde biocompatibiliteit volgens USP-klasse VI
Ultra-hygiënisch dankzij elektrolytisch gepolijst oppervlak Ra=0,4 µm (16 µinch)
Zeer corrosiebestendig
Breed scala van materialen en procesaansluitingen voor een perfecte oplossing voor elke toepassing
Breed scala van spectraal-venstermaterialen en padlengten voor optimale aanpassing aan elk proces
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
Meetprincipe
UV absorbance
-
Application
Flow assembly for use in combination with photometric sensors OUSAFxx and OUSTF10
-
Material
Body: Stainless steel AISI 316L, 1.4435, PVDF, other materials
available on request
Windows: Quartz, Sapphire or Borosilicate
O-rings: Viton, Silicone, EPDM, Kalrez -
Process temperature
0 to 130 °C (32 to 194 °F)
-
Process pressure
up to 20 bar (300 psi) depending on material, mean diameter and process connection
Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires