Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Flow assembly
Flowfit CYA21

Flow assembly Flowfit CYA21 with sensor connection NPT 1/2" ©Endress+Hauser

Flow assembly Flowfit CYA21 with sensor connection NPT 1/2"

Flow assembly Flowfit CYA21 with installed PG13.5 sensor with shaft length 120mm ©Endress+Hauser

Flow assembly Flowfit CYA21 with installed PG13.5 sensor with shaft length 120mm

Universal assembly for analytical measuring points in power plants and industrial utilities.

The Flowfit CYA21 flow assembly is suitable for installation in analytical measuring points in power plants and industrial utilities. Thanks to its design in high-quality stainless steel, it can also be used continuously in applications with high process pressures of up to 16 bar at 100°C. The assembly is very easy to install because it fits into all common compression fitting systems. It can be used to create measuring points for pH/ORP, conductivity or dissolved oxygen.

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

  • Overzicht specificaties

    • Process pressure

      Max. 16 bar (relative)

Snelle selectie

Kies uit één van de voorgestelde opties
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

of

Individuele configuratie

Ga verder met uw keuze uit alle mogelijke opties
  • Voordelen

    • Easy realization of measuring points for quality monitoring of process media like boiler feed water or condensate.

    • Robust stainless steel assembly for use under demanding process conditions (maximum 16 bar at 100°C).

    • Open pipe outlets for easy integration...

  • Toepassingsgebied

    Flowfit CYA21 is a universal assembly for sensors with PG13.5 or NPT 1/2" process connection. It is intended for integration on analysis panels, analysis systems or for the realization of bypasses in the following industries:

    • Power plants

    • Utilities in...

Kenmerken en specificaties

Terug

Details

  • Meetprincipe

    Conductive

  • Meetprincipe

    Potentiometric

  • Application

    Quality control of pure water, condensate, permeate

  • Installation

    Fixed installation assembly

  • Characteristic

    Bypass

  • Design

    Flow through assembly

  • Material

    Stainless steel

  • Process pressure

    Max. 16 bar (relative)

  • Connection

    Open pipe endings (outer diameter 6 mm)

  • Meetprincipe

    Conductive

  • Meetprincipe

    Potentiometric

Documenten / handleidingen / software

Accessoires / Spare parts

Nr
Order code
Specification