Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
De OUSAF12-sensor meet zwevende stoffen en kleur in Ex-omgevingen en hygiënische processen (CIP/SIP).

Sensor voor zwevende stoffen en kleuren
OUSAF12

De NIR/VIS-absorptiesensor voor zwevende stoffen en fasedetectie

OUSAF12
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Measurement range

    0 to 2.5 AU
    0 to 50 OD (depending on optical pathlength)

  • Process temperature

    0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous
    Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours

  • Process pressure

    Max. 100 bar abs (1450 psi)
    (depending on flow through assembly)

Toepassingsgebied

De OUSAF12 is een optische sensor voor de inline-detectie van zwevende stoffen en productinterfasen in veel industrieën. Deze ondersteunt u met betrouwbare absortiemetingen voor het nauwkeurig controleren van de kwaliteit van producten en processen, en voor het verbeteren van de productie-efficiëntie. De OUSAF12 is klaar voor elk soort omgeving, van gevaarlijke omgevingen (ATEX, FM) tot hygiënische processen (CIP/SIP).

De OUSAF12-sensor meet troebelheid of kleurabsorptie voor:

  • Kwaliteitscontrole / zuiverheidsbewaking

  • Filterbewaking

  • Bewaking van condensaat

  • Troebelheid in brouwerijen

  • Lekkagedetectie warmtewisselaar

  • Troebelheid in pekelwater

Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals ATEX en FM, is de sensor geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.

Voordelen

  • Betere productkwaliteitsbewaking in farmaceutische en chemische processen

  • Kostenbesparingen en minder productverliezen dankzij snelle interfasedetectie

  • Laag-onderhoudssensor met een lange levensduur en stabiele werking

  • Kleuronafhankelijke metingen

  • Eenvoudige en vloeistofvrije verificatie

  • Geschikt voor reiniging ter plaatse (CIP) en sterilisatie ter plaatse (SIP)

  • Goedgekeurd voor gebruik in gevaarlijke omgevingen

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products