Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Flowfit CCA151: flowarmatuur voor chloordioxidesensoren

Flowarmatuur voor chloordioxidesensoren Flowfit CCA151

Eenvoudige armatuur voor drink- en proceswatertoepassingen

CCA151
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-
Filter meting-/ toepassingstaak
Meet-/toepassingstaak

Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden

  • Meetprincipe

    Free chlorine

  • Application

    Drinking water
    Utilities of all industries
    For low sample flow

  • Characteristic

    Flow through assembly for one disinfection sensor

  • Design

    Flow assembly with direct inflow to the membran

  • Material

    Plexiglas (PMMA)

  • Dimension

    85 mm x 85 mm x 220 mm
    (3.35 inch x 3.35 inch x 8.64 inch)

  • Process temperature

    Max. 60 °C
    (Max. 140 °F)

  • Process pressure

    Max. 4 bar relative
    (Max. 58 psi relative)