Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Analoge sensor voor vrij chloor CCS51

Analoge sensor voor vrij chloor CCS51 ©Endress+Hauser
Sensor voor vrij chloor CCS51 ingebouwd in armatuur CCA250 met pH-sensor ©Endress+Hauser
Analoge sensor voor vrij chloor CCS51 met adapter voor inbouw in flowarmatuur CCA250 ©Endress+Hauser

Sensor voor drink-, zwembad- en proceswater alsook utiliteiten in alle industrieën

De CCS51 is een robuuste, onderhoudsarme sensor voor vrij chloor. De sensor biedt zeer nauwkeurige metingen met een uitstekende langetermijnstabiliteit in drinkwater, zwembadwater en proceswater en garandeert een consistente desinfectiecontrole, zelfs bij lage watervolumes. De analoge sensor voor vrij chloor heeft een uiterst korte responstijd en garandeert een efficiënte procesbewaking en veilige processen. De CCS51 garandeert de continuïteit van de geïnstalleerde analoge meetpunten voor vrij chloor.
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
  • Overzicht specificaties

    • Measurement range

      Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
      Standard: 0 to 20 mg/l HOCl

    • Process temperature

      +0 to 55 °C (32 to 130°F), non-freezing

    • Process pressure

      1 bar (14.5 psi)

    • Measuring method

      - Closed, membrane covered measuring cell
      - Reduction of free chlorine at the cathode

Snelle selectie

Kies uit één van de voorgestelde opties
Verkoopprijs
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

of

Individuele configuratie

Ga verder met uw keuze uit alle mogelijke opties
  • Voordelen

    • Door de korte responstijd (t90 < 25 s) wordt een nauwkeurig procesoverzicht verkregen en zijn snelle reacties op procesveranderingen alsmede een efficiënte procesbewaking mogelijk.

    • Verhoogde procesveiligheid: nauwkeurige en langdurig stabiele metingen...

  • Toepassingsgebied

    CCS51 is een analoge sensor voor vrij chloor voor skidbouwers en eindklanten. Deze meet betrouwbaar in:

    • Drinkwater - om te zorgen voor voldoende desinfectie

    • Levensmiddelen - om de voedselveiligheid te garanderen en te zorgen voor een hygiënische...

Kenmerken en specificaties

Terug

Details

  • Meetprincipe

    Free chlorine

  • Application

    Drinking water - to ensure reliable disinfection
    Process water - wide range of application due to large measuring range
    Food - to secure absence/presence of free chlorine
    Pool water -efficient dosing thanks to precise measurement

  • Characteristic

    Amperometric measurement of dissolved free chlorine

  • Measurement range

    Trace: 0 to 5 mg/l HOCl

    Standard: 0 to 20 mg/l HOCl

  • Measuring method

    - Closed, membrane covered measuring cell
    - Reduction of free chlorine at the cathode

  • Design

    Closed amperometric 2-electrode measuring cell with PVDF membrane

  • Material

    Sensor shaft: POM

    Membrane: PVDF

    Membrane cap: PVDF

  • Dimension

    Diameter: 25 mm (0.98 in)

    Length: 161 mm (6.34 in)

  • Process temperature

    +0 to 55 °C (32 to 130°F), non-freezing

  • Process pressure

    1 bar (14.5 psi)

  • Temperature sensor

    10k NTC

  • Connection

    analog with fixed cable

Documenten / handleidingen / software

Accessoires / Spare parts

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71372025

      Kit Adapter CCS5x + CCS5xD voor CCA250

    • Order code 71372026

      Kit Adapter CCS5x + CCS5xD voor CYA112

    • Order code 71372027

      Kit Adapter CCS5x + CCS5xD voor CCA151

      Inhoud: Klemring, drukring, + afdichting

    • Order code 71372025

      Kit Adapter CCS5x + CCS5xD voor CCA250

    • Order code 71372026

      Kit Adapter CCS5x + CCS5xD voor CYA112

    • Order code 71372027

      Kit Adapter CCS5x + CCS5xD voor CCA151

      Inhoud: Klemring, drukring, + afdichting

    • Order code 71257946

      fotometer M+N PF-3, desinf. (chlorine)

      colorimetric measurement of free and total chlorine 0,05 .. 6mg/l Disinfection, drinking and process water hand held photometer, IP67-graded, with cuvettes, DPD, according to ISO 7393 deliverey in plastic case, test kit for free and total chlorine included ::hand held photometer for field cal. and verification of desinfection loops

  • 2
    • Order code COY8-

      Zero-point gel COY8

      Nulpunt: Verificatie, kalibratie, afstelling, afstelling op het nulpunt van zuurstof en desinfectiesensoren ::Amperometrische en optische sensoren ::12, 25 en 40mm diameter ::Toepassing in het labo, in het veld