Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Memosens CLS21E - Robuuste geleidbaarheidssensor voor gemiddelde geleidbaarheid

Digitale geleidbaarheidssensor
Memosens CLS21E

Memosens 2.0 contactgeleidbaarheidssensor voor de bewaking van oppervlaktewater en drinkwater

CLS21E
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Measurement range

    k=1: 10 µS/cm to 20 mS/cm

  • Process temperature

    -20 to 135 °C at 3.5 bar abs
    (-4 to 275 °F at 50 psi)

  • Process pressure

    17 bar abs at 20 °C
    (246 psi at 68 °F)

Toepassingsgebied

De Memosens CLS21E is een robuuste geleidbaarheidssensor voor alle watertoepassingen met gemiddelde geleidbaarheid. Deze levert u nauwkeurige en betrouwbare meetwaarden voor een optimale kwaliteitsbewaking. De sensor is corrosievrij en heeft een grote mechanische stabiliteit voor een lange levensduur. Dankzij de digitale Memosens 2.0-technologie combineert de CLS21E een optimale proces- en data-integriteit met een eenvoudige bediening. Hiermee is voorspellend onderhoud mogelijk en is deze de perfecte basis voor IIoT-diensten.

De Memosens CLS21E meet geleidbaarheid in alle watertoepassingen, zoals:

  • drinkwaterbehandeling

  • ontziltingsinstallaties

  • industriële waterzuivering

  • bewaking van rivieren en meren

Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals ATEX, FM, CSA en NEPSI, is de digitale sensor geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.

Voordelen

  • Betrouwbare en nauwkeurige meetwaarden bij een gemiddelde geleidbaarheid waarborgt een nauwkeurige bewaking van de waterkwaliteit.

  • Robuust ontwerp voor langdurig gebruik en weinig onderhoud: de sensor is corrosievrij en heeft een grote mechanische en chemische stabiliteit.

  • Kwaliteitscertificaat met vermelding van de individuele celconstante voor nauwkeurige metingen.

  • Contactloze inductieve signaaloverdracht waarborgt maximale proces- en data-integriteit.

  • Dankzij de Memosens 2.0-technologie kan de sensor meer proces- en kalibratiegegevens opslaan. Dit vormt de basis voor IIoT-diensten en voorspellend onderhoud.

Video's

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products