Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Indumax CLS52 geleidbaarheidssensor: snelle temperatuurrespons

Analoge geleidbaarheidssensor
Indumax CLS52

Inductieve geleidbaarheidssensor voor toepassingen met snelle temperatuurwisselingen

CLS52
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
Overzicht specificaties

  • Measurement range

    0.1 to 2000 mS/cm

  • Process temperature

    Max. 125°C (short time up to 140°C)
    max. 257°F (short time up to 284°F)

  • Process pressure

    Max. 16 bar at 90 °C
    (Max. 232 psi at 194 °F)

Toepassingsgebied

DeIndumax CLS52 inductieve geleidbaarheidssensor is uitgerust met een temperatuursensor van roestvrij staal die u een ultrasnelle temperatuursrespons geeft om exact te meten in scheidingstoepassingen.

Indumax CLS52 is geschikt voor toepassingen zoals:

  • Controle van de alkali- en zuurconcentratie bij de remake

  • Fasescheiding van product-watermengsels en product-productmengsels in leidingsystemen

Voordelen

  • Ontworpen voor snelle temperatuurrespons

  • Laag risico op vervuiling dankzij ingekapselde sensor

  • Ongevoelig voor polarisatie

Video's