Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Condumax De CLS16D is een digitale geleidbaarheidssonde voor hygiënische toepassingen in puur en utrapuur water

Digitale geleidbaarheidssensor
Condumax CLS16D

Conductieve Memosens-geleidbaarheidssensor voor hygiënische toepassingen in puur en ultrapuur water

CLS16D
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Measurement range

    k=0,1: 0,04 to 500 µS/cm

  • Process temperature

    -5 to 120 °C (23 to 248 °F)
    For Sterilizsation: max. 150 °C at 5 bar
    (Max. 302 °F at 73 psi)

  • Process pressure

    13 bar at 20 °C (188 psi at 68 °F)
    9 bar at 120 °C (130 psi at 248 °F)

Toepassingsgebied

De Condumax CLS16D is een hoogwaardige geleidbaarheidssensor met gecertificeerd hygiënisch ontwerp. De sensor meet uiterst nauwkeurig en levert u betrouwbare gegevens voor een optimale proces- en productkwaliteit. Talloze certificaten en diverse hygiënische procesaansluitingen maken deze perfect voor uw proces. De Condumax CLS16D is niet de nieuwste Memosens-generatie. Voor informatie over de nieuwe Memosens CLS16E-sensor met uitgebreide functionaliteit, klik hier.

De Condumax CLS16D meet de geleidbaarheid in puur en ultrapuur water voor de bewaking en regeling van:

  • ionenwisselaars

  • omgekeerde osmose

  • distillatie

  • elektro-deïonisatie

  • Water voor injectie (WFI)

Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals ATEX, FM, CSA en NEPSI, is de digitale sensor geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.

Voordelen

  • Hoge meetnauwkeurigheid

  • Hygiënisch design gecertificeerd door EHEDG

  • Gecertificeerde biocompatibiliteit volgens USP-klasse VI en FDA-conform van natte materialen

  • Steriliseerbaar en autoclaveerbaar

  • Kwaliteitscertificaat met vermelding van de individuele celconstante

  • Registratie van sensorspecifieke gegevens voor eenvoudige traceerbaarheid en voorspellend onderhoud

  • Handige onderhoudsstrategie met Memobase Plus voor eenvoudig kalibratie- en sensorbeheer

Video's

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products