Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Memosens CPF82E - Digitale ORP-sensor voor de afvalwater-, mijn-, delfstoffen- en metaalindustrie

Digitale ORP-sensor
Memosens CPF82E

Memosens 2.0 compacte elektrode voor de afvalwater-, mijn-, delfstoffen- en metaalindustrie

CPF82E
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-
  • Meetprincipe

    Sensor ORP / Redox

  • Application

    Flotation, leaching, neutralization, outlet monitoring

  • Characteristic

    Resistent against electrolyte poisoning and dirt repellent gel-electrode including process connection NPT 3/4"

  • Measurement range

    -1500mV to +1500mV

  • Measuring principle

    Gel-compact electrode with double chamber reference system, potassium nitrate bridge electrolyte and PTFE-diaphragm, platinum ring

  • Design

    Compact electrode in PPS housing with NPT3/4" process connection

  • Material

    Housing: PPS
    ORP electrode: platinum ring
    Double chamber reference system: KNO3 and KCl/AgCl

  • Dimension

    Diameter: 22 mm (0.87 inch)
    Length: 150 mm (5.91 inch)

  • Process temperature

    0 to 80 °C (32 to 170 °F)

  • Process pressure

    1 to 10 bar abs at 80 °C
    (15 to 145 psi abs at 176 °F)

  • Temperature sensor

    NTC

  • Ex certification

    (optional) FM IS NI Cl. I Div.1&2, Groups A-D

  • Connection

    Process connection: NPT 3/4"
    Memosens plug

  • Ingres protection

    IP 68

Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden