Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Memosens CCS120D: Digitale sensor voor totale hoeveelheid chloor

Digitale sensor voor totale hoeveelheid chloor
Memosens CCS120D

Memosens-desinfectiesensor voor afvalwater en proceswater

CCS120D
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-
Filter meting-/ toepassingstaak
Meet-/toepassingstaak

Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden

  • Meetprincipe

    Total chlorine

  • Application

    Wastewater treatment plants, disinfection monitoring and control in wastewater outlet, reuse of outlet water, utilities of all industries, all disinfection measuring points

  • Characteristic

    Amperometric measurement of total chlorine

  • Measurement range

    0.1 to 10 mg/l total chlorine

  • Measuring method

    Total chlorine consists of free chlorine (HOCl, OCl-) and bound chlorine (chloramines)
    All components are reduced at the working electrode
    Almost pH independent

  • Design

    Closed, membrane covered measuring cell

  • Material

    Sensor shaft: PVC
    Membrane: PET
    Membrane cap: PPE

  • Dimension

    Diameter: 25 mm (0.98 inch)
    Length: 148 mm (5.83 inch)

  • Process temperature

    5 to 45 °C
    (41 to 113 °F)

  • Process pressure

    1 to 4 bar (14.5 to 58 psi)

  • Temperature sensor

    10k NTC integrated (Memosens)

  • Connection

    Inductive, digital connection head with Memosens