Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Memosens CLS82E - hygiënische 4-elektroden-geleidbaarheidssensor voor  life sciences- en voedingsmiddelenindustrie

Digitale 4-elektroden-geleidbaarheidssensor
Memosens CLS82E

Memosens 2.0 contact-geleidbaarheidssensor voor hygiënische toepassingen in de life sciences-industrie en de voedingsmiddelen- & drankindustrie

CLS82E
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Measurement range

    1 µS/cm to 500 mS/cm

  • Process temperature

    -5 to 120 °C (23 to 248 °F)
    Sterilization: max. 140 °C at 6 bar for max. 45 min
    (Max. 284 °F at 87 psi for max. 45 min)

  • Process pressure

    17 bar abs at 20 °C (247 psi at 68 °F)
    9 bar abs at 120 °C (131 psi at 248 °F)

Toepassingsgebied

De Memosens CLS82E is een high-end, hygiënische sensor voor toepassingen met zeer uiteenlopende geleidbaarheidswaarden. Voor betrouwbare bewaking van kernprocessen alsmede laatste spoeling met slechts één sensor. Voldoet aan de eisen van de FDA en heeft een klein, compact ontwerp, waardoor het de perfecte oplossing voor uw processen is. Met digitale Memosens 2.0-technologie kunnen met de CLS82E proces- en sensorgegevens langer worden opgeslagen, waardoor kalibratie in het laboratorium en voorspellend onderhoud mogelijk is en het de perfecte basis voor verbeterde IIoT-diensten vormt.

De Memosens CLS82E meet de geleidbaarheid in toepassingen waarbij een breed meetbereik nodig is, zoals bij:

  • Fasescheiding

  • Downstream-verwerking

  • Fermentatie

  • Chromatografie

  • Ultrafiltratie

  • Laatste spoeling in farma-toepassingen

Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals ATEX, FM, CSA en NEPSI, is de digitale sensor geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.

Voordelen

  • Hygiënisch design en materialen gecertificeerd en goedgekeurd door EHEDG, 3-A en FDA waarborgen het voldoen aan de GMP-eisen. De sensor is steriliseerbaar en autoclaveerbaar.

  • Absolute lusveiligheid dankzij Memosens en unieke detectie van aangroei op elektroden.

  • Dankzij het brede meetbereik kunnen kernprocessen en laatste spoeling met één sensor worden bewaakt, wat kosten bespaart.

  • Dankzij het compacte ontwerp is de sensor geschikt voor kleine pijpdiameters en smalle installaties met weinig ruimte.

  • Kwaliteitscertificaat met vermelding van de individuele celconstante voor nauwkeurige afstelling van de metingen.

  • Contactloze, inductieve signaaloverdracht waarborgt hoge proces- en data-integriteit.

  • IIoT-klaar: Memosens 2.0 biedt uitgebreide opslag van kalibratie- en procesgegevens, waardoor trends beter kunnen worden vastgesteld en een toekomstbestendige basis wordt gelegd voor voorspellend onderhoud en verbeterde IIoT-diensten.

Video's

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products