Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Memosens CLS15E - digitale contact-geleidbaarheidssensor voor puur en ultrapuur water

Digitale geleidbaarheidssensor
Memosens CLS15E

Memosens 2.0 contact-geleidbaarheidssensor voor standaardtoepassingen in puur en ultrapuur water

CLS15E
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Measurement range

    k=0,01: 0.04 to 20 µS/cm
    k=0,1: 0.10 to 200 µS/cm

  • Process temperature

    Threaded with fixed cable:
    -20 to 100 °C (-4 to 212 °F)
    Threaded with plug-in head:
    -20 to 120 °C (-4 to 248 °F)
    Sterilization: max. 140 °C (284 °F) for 30 minutes

  • Process pressure

    13 bar at 20 °C (188 psi at 68 °F) absolute
    1 bar at 120 °C (14 psi at 248 °F) absolute

Toepassingsgebied

De Memosens CLS15E is perfect geschikt voor geleidbaarheidsmetingen in toepassingen met lage meetbereiken zoals ketelvoedingswater en chipreiniging. De contact-geleidbaarheidssensor meet betrouwbaar en nauwkeurig, zelfs in gevaarlijke omgevingen. De CLS15E beschikt over digitale Memosens 2.0-technologie en biedt uitgebreide opslag van kalibratie-, afstellings- en procesgegevens. Hiermee is voorspellend onderhoud mogelijk en is deze de perfecte basis voor IIoT-diensten.

De Memosens CLS15E meet de geleidbaarheid in puur en ultrapuur water voor de bewaking en regeling van:

  • ketelvoedingswater

  • ionenwisselaars

  • omgekeerde osmose

  • koelwater

  • distillatie

  • chipreiniging

De digitale sensor kan worden gebruikt in energiecentrales voor:

  • ontgaste geleidbaarheid

  • pH-meting met differentiële geleidbaarheid

Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals ATEX en FM, is de sensor geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.

Voordelen

  • De sensor is ontworpen voor weinig onderhoud en een lange levensduur en biedt u de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

  • De sensor is steriliseerbaar en autoclaveerbaar, waardoor deze in steriele installaties kan worden gebruikt.

  • Dankzij de elektrodengeometrie levert de Memosens CLS15E betrouwbare en nauwkeurige meetwaarden bij een lage geleidbaarheid.

  • Een kwaliteitscertificaat met vermelding van de individuele celconstante voor nauwkeurige afstelling van het meetpunt.

  • IIoT-klaar: Memosens 2.0 biedt uitgebreide opslag van kalibratie- en procesgegevens, waardoor trends beter kunnen worden vastgesteld en een toekomstbestendige basis wordt gelegd voor voorspellend onderhoud en verbeterde IIoT-diensten.

  • Optimale procesveiligheid dankzij contactloze, inductieve signaaloverdracht.

Video's

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products